Poignées fixes pour l'industrie
Poignées fixes industrielles : ergonomie, fiabilité et disponibilité pour vos équipements
Les poignées fixes industrielles Elesa sont conçues pour améliorer la préhension, la sécurité d’utilisation et la durabilité des machines, postes de travail et équipements techniques. Disponibles dans un large choix de matériaux, de formes et de configurations de montage, elles répondent aux besoins des industriels à la recherche d’un composant à la fois fonctionnel, robuste et simple à intégrer.
Que vous recherchiez une poignée fixe cylindrique, conique, à lobes, champignon ou boule, Elesa France propose une gamme adaptée aux contraintes des environnements industriels modernes, avec des solutions en technopolymère, duroplast, acier et acier inox.
Pourquoi choisir des poignées fixes Elesa ?
Les poignées fixes ne sont pas de simples accessoires. Elles participent directement à l’ergonomie de la machine, à la qualité de manipulation et à la sécurité de l’opérateur. Chez Elesa, chaque modèle est développé pour offrir un équilibre précis entre design industriel, résistance mécanique et confort d’utilisation.
Les avantages clés de notre gamme
- Large choix de poignées fixes industrielles pour de multiples applications
- Matériaux techniques performants selon l’usage et l’environnement
- Excellente ergonomie pour une prise en main confortable
- Versions standards et spécialisées pour secteurs exigeants
- Disponibilité produit élevée et commande en ligne simplifiée
- Fiches techniques détaillées pour faciliter le choix et l’intégration
Une gamme complète de poignées fixes pour l’industrie
Elesa France met à disposition une offre étendue de poignées fixes pour machines et équipements industriels. Cette diversité permet de sélectionner la solution la plus adaptée à vos contraintes dimensionnelles, mécaniques et environnementales.
Poignées fixes cylindriques
Les poignées fixes cylindriques conviennent particulièrement aux applications qui exigent une prise en main simple, directe et répétée. Elles sont largement utilisées sur les capots, carters, portes techniques, panneaux et ensembles de commande.
Parmi les références proposées, on retrouve notamment :
- I.280 – poignées fixes cylindriques en duroplast
- I.680 SOFT – poignées cylindriques en technopolymère Soft-touch
- I.780 / I.780-N – poignées cylindriques en technopolymère
- I.580 N – poignées cylindriques compactes
- IF / IFF – poignées cylindriques avec protection ou double protection
Poignées fixes coniques
Les poignées fixes coniques sont appréciées pour leur forme compacte et leur prise ferme. Elles conviennent aux équipements nécessitant une manipulation précise dans un encombrement réduit.
Exemples de modèles :
- I.307
- I.147
- I.149
- I.142
- P.390
- I.167 p avec protection
Poignées à lobes, boules et champignon
Pour certaines applications, une géométrie spécifique améliore nettement l’usage :
- Poignées à lobes : adaptées à une prise rapide et confortable
- Poignées boules : idéales pour une préhension intuitive
- Poignées champignon : utiles lorsque la forme de la poignée doit faciliter un guidage sûr
Références disponibles :
- EBK.SOFT
- EBK-C SOFT
- EBK-H SOFT
- PLX
- PLM
- SH.N
- IEL.N SOFT
- IEL.N-H SOFT
Des matériaux adaptés aux contraintes industrielles
Le choix de la matière influence directement la performance d’une poignée fixe. Elesa propose plusieurs options pour répondre aux besoins des fabricants, intégrateurs et services de maintenance.
Technopolymère
Le technopolymère est recherché pour sa légèreté, sa bonne résistance et sa polyvalence. Il convient à de nombreuses applications industrielles et permet aussi d’obtenir des finitions soignées.
Il est utilisé sur plusieurs séries de poignées fixes, dont :
- I.622 choisissez la couleur !
- I.780
- I.580 N
- IH.N
Duroplast
Le duroplast est un matériau reconnu pour sa rigidité et sa tenue dans le temps. Il constitue un choix fiable pour des usages industriels intensifs.
Exemples :
- I.280
- I.222
- I.137
- I.147
- I.149
Acier et acier inox
Les poignées fixes en acier ou en acier inox sont recommandées lorsque les contraintes mécaniques, l’hygiène ou la résistance à la corrosion sont prioritaires.
Exemples :
- PLM – acier ou acier inox
- DIN 39 – acier ou acier inox AISI 316L
Des poignées fixes conçues pour l’ergonomie
L’ergonomie est un critère central dans le choix d’une poignée fixe. Une bonne poignée réduit l’effort de manipulation, améliore le confort de l’utilisateur et contribue à la fluidité des opérations.
Prise en main confortable
Les formes étudiées des poignées Elesa permettent :
- une meilleure adhérence
- une manipulation plus naturelle
- une réduction de la fatigue en usage répétitif
Finitions Soft-touch
Certaines références intègrent une finition Soft-touch, particulièrement appréciée pour :
- le confort tactile
- la qualité de préhension
- l’amélioration de l’expérience utilisateur
C’est notamment le cas des gammes :
- EBK.SOFT
- I.680 SOFT
- IEL.N SOFT
- I.618-SOFT
Des solutions spécifiques pour environnements exigeants
Certaines industries ont besoin de composants répondant à des exigences particulières en matière de nettoyabilité, d’hygiène ou de détection visuelle.
Poignées fixes pour environnements sensibles
Elesa propose des variantes conçues pour des contextes spécifiques :
- I.622 N-CLEAN : technopolymère, nettoyabilité maximale
- I.780-SAN : technopolymère avec protection antimicrobienne
- I.780-VD : technopolymère Visually Detectable
- I.780-MD : technopolymère Metal Detectable
Ces solutions sont pertinentes pour les environnements où la maîtrise des risques, l’hygiène et la visibilité des composants sont essentielles.
Types de montage disponibles
La compatibilité de montage est un point déterminant pour intégrer rapidement une poignée fixe sur une machine ou un ensemble technique.
Trou borgne ou vis filetée
La gamme Elesa comprend des poignées avec :
- trou borgne
- vis filetée
Cette diversité facilite le montage sur différents supports et permet d’adapter la poignée à la conception de votre équipement.
Plusieurs dimensions et filetages
Selon les modèles, différents diamètres de trous et types de filetages sont proposés, notamment :
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Applications des poignées fixes industrielles
Les poignées fixes Elesa s’intègrent dans de nombreux secteurs industriels. Leur rôle est essentiel partout où une action d’ouverture, de traction, de guidage ou de maintien est nécessaire.
Exemples d’usages
- Portes et capots de machines
- Carters de protection
- Armoires et coffrets techniques
- Postes de travail industriels
- Équipements de manutention
- Machines de conditionnement
- Équipements destinés à l’agroalimentaire ou à l’environnement sensible
- Dispositifs techniques nécessitant une manipulation fiable et répétée
Pourquoi acheter vos poignées fixes chez Elesa France ?
Au-delà du produit, Elesa France met l’accent sur la qualité de service et la simplicité d’approvisionnement.
Les points forts d’Elesa France
- Catalogue étendu avec de nombreuses références
- Commande en ligne rapide et fluide
- Prix affichés sur une grande partie de la gamme
- Disponibilité sur de nombreuses références
- Expédition le jour même pour les commandes disponibles en totalité reçues jusqu’à 14 heures
- Support technique pour orienter votre sélection
- Présence locale en France pour un accompagnement de proximité
Comment choisir la bonne poignée fixe ?
Le bon choix dépend de plusieurs critères techniques et fonctionnels.
Les questions à se poser
1. Quel environnement d’utilisation ?
Humide, nettoyé fréquemment, exposé à des contraintes mécaniques ou à des exigences d’hygiène.
2. Quelle forme de préhension est la plus adaptée ?
Cylindrique, conique, boule, champignon ou à lobes selon le geste opérateur attendu.
3. Quel matériau privilégier ?
Technopolymère pour la polyvalence, duroplast pour la rigidité, acier ou inox pour la robustesse et la résistance à la corrosion.
4. Quel type de fixation est requis ?
Trou borgne ou vis filetée, en fonction de la structure de votre ensemble.
5. Faut-il une version spécifique ?
Soft-touch, antimicrobienne, nettoyable, détectable visuellement ou détectable métal.
Poignées fixes industrielles : une solution technique au service de la performance
Choisir une poignée fixe industrielle performante, c’est améliorer à la fois la fonctionnalité de l’équipement, le confort d’utilisation et la durée de vie du composant. Grâce à la largeur de gamme Elesa, vous pouvez sélectionner une solution précise, adaptée à votre usage et à vos impératifs de production.
Besoin d’identifier la bonne référence ?
Consultez les fiches techniques de la gamme Elesa France pour comparer :
- les dimensions
- les matériaux
- les types de montage
- les finitions
- les applications recommandées
Téléchargez votre devis ou commandez en ligne
Vous recherchez des poignées fixes industrielles en technopolymère, duroplast, acier ou inox ? Découvrez la gamme Elesa France et sélectionnez la référence adaptée à votre machine, votre équipement ou votre ligne de production.
Consultez les modèles disponibles, comparez les caractéristiques techniques et demandez votre devis en ligne pour trouver rapidement la solution la plus adaptée à vos besoins.