Tubes et accessoires industriels pour systèmes tubulaires
Tubes ronds, tubes carrés et accessoires de serrage pour applications industrielles
Une gamme complète de tubes et accessoires pour l’industrie
Elesa propose une sélection de tubes et accessoires industriels conçus pour l’assemblage, le support et le réglage de structures techniques. Cette gamme comprend des tubes ronds, des tubes carrés, des douilles de réduction, des kits de serrage, des terminaux filetés et des supports pour écran.
Disponibles en plusieurs dimensions et matériaux, ces composants répondent aux besoins des environnements industriels exigeants, avec un haut niveau de fiabilité, de précision et de compatibilité.
Des matériaux adaptés aux contraintes industrielles
La gamme est disponible dans différents matériaux pour s’adapter aux usages, aux conditions de travail et aux exigences de durabilité :
Acier inoxydable
L’acier inoxydable convient aux environnements soumis à l’humidité, à la corrosion ou à des exigences élevées en matière d’hygiène.
Aluminium
L’aluminium offre un excellent compromis entre légèreté, résistance mécanique et facilité d’intégration dans les structures tubulaires.
Technopolymère
Le technopolymère est particulièrement adapté à certains accessoires, notamment les douilles et composants de réduction, grâce à sa légèreté et à sa résistance à l’usure.
Tubes ronds et tubes carrés disponibles en plusieurs dimensions
La famille comprend des tubes à section ronde ou carrée pour de nombreuses applications industrielles.
Tubes ronds
Les tubes ronds sont disponibles avec des diamètres allant de 7 mm à 60 mm.
Tubes carrés
Les tubes carrés sont proposés dans des sections de 10 mm à 50 mm.
Longueurs sur demande
Les tubes peuvent être fournis sur demande dans des longueurs allant jusqu’à 3000 mm maximum, afin de répondre aux contraintes spécifiques de chaque installation.
Douilles de réduction pour l’adaptation des diamètres
Les douilles de réduction en technopolymère permettent d’utiliser des raccords, des joints articulés et des noix de serrage avec des tubes de plus petit diamètre.
Pourquoi utiliser une douille de réduction ?
Elles facilitent l’adaptation entre différents composants du système tubulaire et améliorent la compatibilité de l’ensemble sans modifier la structure principale.
Kits de serrage pratiques pour réglages fréquents
Les kits de serrage Elesa complètent la gamme de raccords tubulaires avec une solution simple et rapide pour les opérations de serrage répétées.
Une alternative à la clé hexagonale
Ces kits se composent d’éléments de serrage manuels, comme :
- poignées réglables
- clavettes
- écrous de serrage
- écrous à oreilles
Ils permettent de bloquer et régler les tubes sans utiliser de clé hexagonale, ce qui simplifie les interventions et réduit le temps de manipulation.
Pour quelles applications ?
Les kits de serrage sont particulièrement utiles lorsque les réglages sont fréquents, par exemple sur :
- postes de travail
- structures réglables
- supports techniques
- équipements de production
Supports pour écran et accessoires complémentaires
La gamme inclut également des supports pour écran ainsi que plusieurs accessoires de montage et de liaison, conçus pour compléter les systèmes tubulaires dans les applications industrielles, techniques ou ergonomiques.
Une offre adaptée aux besoins du marché français
Pour les clients en France, Elesa met à disposition une gamme claire, structurée et immédiatement exploitable pour identifier rapidement les bons composants selon :
- la section du tube
- le matériau
- la disponibilité
- l’application visée
Cette organisation facilite la sélection des produits et améliore la lisibilité des informations techniques pour les utilisateurs comme pour les moteurs de recherche.
Pourquoi choisir les tubes et accessoires Elesa ?
Fiabilité des composants
Chaque composant est conçu pour garantir un assemblage précis, durable et adapté aux contraintes industrielles.
Large choix de références
La gamme couvre de nombreux besoins avec plusieurs familles de produits, dimensions et matières.
Gain de temps au montage
Les accessoires de serrage et d’adaptation permettent une mise en œuvre plus simple et plus rapide sur site.
Disponibilité et commande en ligne
Les produits sont disponibles à la commande en ligne, avec une visibilité claire sur les références et les délais.
Besoin d’aide pour choisir vos tubes et accessoires ?
Nos équipes peuvent vous accompagner dans le choix des tubes industriels, accessoires de serrage, douilles de réduction et supports adaptés à votre application. Contactez-nous pour obtenir un conseil technique ou trouver rapidement la bonne référence.