San - Antimicrobial
Noix de serrage pour tubes ronds ou carrés
Noix de serrage doubles, orientables... une vaste gamme de produits disponibles pour les industriels Français
Un large choix de noix de serrage pour tubes de section carrée ou ronde pour la construction de structures modulaires. Les noix de serrage ou raccords tubulaires sont disponibles sous différentes formes : noix de serrage en croix, noix de serrage d’angle, noix de serrage avec embase de fixation et noix de serrage en T en technopolymère, aluminium ou acier inoxydable.
Noix de serrage en inox, aluminium, ou matières plastiques : de nombreuses applications possibles
Les raccords tubulaires en technopolymère, disponibles en noir ou gris. Ils résistent à la corrosion et sont équipés de vis en acier inoxydable AISI 304. Ils sont une garantie de légèreté et de bonne résistance mécanique pour l’emploi sur des structures tubulaires dans divers secteurs industriels.
Les noix de serrage en acier inoxydable sont idéales pour les applications dans les secteurs où les dispositions légales rendent obligatoire l'utilisation de matériaux résistants aux agents chimiques. La forme particulière des vis de fixation de certaines exécutions en acier inoxydable empêche la formation d'humidité et la présence de joints d'étanchéité en technopolymère et de la bague en silicone permet de sceller le trou et le filetage, les rendant imperméables à l'eau.
Ils sont particulièrement indiqués pour les dispositifs de protection, les barrières, les boîtiers et les structures modulaires de tout type.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme noix de serrage pour tubes Ganter.