San - Antimicrobial
Indicateurs de position mécaniques pour l'industrie
Indicateurs de position mécaniques Elesa : une qualité qui n'est plus à prouver destinée au marché Français
La qualité des indicateurs mécaniques de positions ELESA leur a permis depuis de très longues années d'être installés sur les machines industrielles des plus grandes marques. Machines d'emballage, machines de conditionnement, embouteillages sont des exemples de secteurs qui nécessitent un positionnement précis et fiable des indicateurs sur les broches. La qualité, le design et la robustesse des indicateurs de positions ELESA sont reconnus par les plus grands constructeurs de machines mondiaux.
Précision, facilité de lecture… Découvrez tous les avantages des indicateurs de position mécaniques
- Lecture facile
- Grande précision
- Ecran en technopolymère surmoulé
- Etanchéité par soudure à ultrasons
- 3 dimensions différentes
Les indicateurs mécaniques de position à commande directe peuvent être assemblés sur des arbres de commande passants ayant n'importe quelle inclinaison pour donner la lecture directe de la position d'un élément de machine. Disponible dans plusieurs diamètres pour s’adapter aux exigences dimensionnelles de la machine auxquelles ils sont destinés, ils peuvent aussi être motorisés. Les douilles sont en acier bruni ou acier INOX AISI 304. Ils restent une solution économique pour obtenir l'indication précise des positions des éléments de la machine.
Besoin d'aide pour faire votre choix ? Contactez nos équipes ICI