5.3 Poids total et nature de la charge
Le poids total est la valeur [N] obtenue en additionnant le poids de la charge à transporter et la tare (poids propre du chariot). La nature de la charge, liquide ou solide, influe de manière importante sur la capacité de charge de la roue. La formule pour déterminer la valeur de la capacité de charge nécessaire de chaque roue est la suivante:

dans cette formule: Q= capacité de charge nécessaire de chaque roue Pu= poids à transporter Pc= tare (poids propre de l'équipement) n= nombre de roues effectivement en contact avec le sol.
CHARGE SOLIDE
Pour un équipement à quatre roues n=3 (étant estimé qu’au moins trois des quatre roues restent constamment en contact avec le sol).
CHARGE LIQUIDE
Pour un équipement à quatre roues n=2 dont on estime que deux des quatre roues sont alternativement en contact avec le sol).
Il est indispensable de procéder à une analyse rigoureuse lorsque l'équipement fait partie d’une unité de production automatisée ou d’une unité fonctionnant en cycle continu. Dans ce cas en effet, il est nécessaire de tenir compte de toutes les forces qui agissent sur la roue et par conséquent il est recommandé d’ajouter des facteurs de majoration et de sécurité.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide