San - Antimicrobial
Indicateurs de niveaux d'eau, d'huile pour l'industrie
Niveaux hydraulique à colonne avec tube transparent haute résistance pour les industriels Français
Indicateurs de niveaux pour l'industrie : guide d'achat et caractéristiques techniques
Pourquoi choisir les indicateurs de niveaux Elesa ?
Les indicateurs de niveaux à colonne Elesa se distinguent par leur qualité de fabrication et leur conception innovante. Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie française, qu'il s'agisse de mesurer des niveaux d’eau, d’huile ou de solutions chimiques complexes. Elesa propose une gamme diversifiée adaptée aux applications les plus exigeantes, garantissant précision, durabilité et sécurité.
Fonctionnalités des indicateurs de niveaux Elesa
Adaptabilité à divers fluides et conditions
Les indicateurs de niveaux à colonne Elesa peuvent être utilisés avec des additifs, de l'eau bouillante, de l'alcool ou encore des solutions glycolées. Ils sont testés pour résister aux fluides chimiques agressifs, offrant ainsi une solution fiable pour les systèmes hydrauliques et industriels.
Conception brevetée pour une fiabilité accrue
- HCK-GL avec protection transparente : Breveté par Elesa, cet indicateur assure une visibilité optimale du niveau de liquide, même avec des fluides agressifs comme le glycol. Sa protection amovible facilite le nettoyage et préserve sa durée de vie.
- HCX avec capteurs électriques intégrés : Fabriqué en technopolymère transparent, ce modèle assure une visibilité à 180° du fluide, tout en garantissant une étanchéité parfaite grâce à une technologie de soudure par ultrasons.
Applications des indicateurs de niveaux
Solutions techniques variées
- Mesure visuelle fiable : Idéal pour surveiller les niveaux de fluides dans les environnements industriels complexes.
- Intégration de capteurs électriques : Facilite l’automatisation grâce à des signaux d’alerte en cas de faible niveau.
- Options personnalisées : Disponibles sur demande, fonctionnalités telles que flotteurs, thermomètres intégrés ou robinets en laiton nickelé.
Secteurs concernés
Ces produits s’adressent aux industriels opérant dans :
- La fabrication de systèmes hydrauliques et pneumatiques.
- La gestion thermique (systèmes de refroidissement).
- Les applications nécessitant une haute résistance aux variations de température et aux agents chimiques.
Pourquoi faire confiance à Elesa ?
Des standards de qualité élevés
Chaque indicateur de niveau Elesa est soumis à des tests rigoureux et à un contrôle qualité automatisé, garantissant un produit fiable et performant.
Assistance technique et personnalisée
Bénéficiez des conseils d'experts pour choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins. Cliquez sur le lien ci-dessous pour contacter notre équipe technique :