San - Antimicrobial
10.8 PFB - fixation des filetages par action de blocage
PFB - Fixation des filetages par action de blocage.
(Revetêment en polyamide couleur bleue).

Le processus de revêtement avec un enduit en polyamide PFB consiste à appliquer une matière plastique élastique (polyamide) sur un élément fileté. Il permet ainsi de créer une action de blocage lors du serrage d’une vis.
Le jeu entre la vis et l’écrou est rempli par l’enduit en polyamide, ce qui assure un degré élevé de contact entre les autres surfaces filetées qui ne sont pas revêtues. Cet enduit permet d’éviter les déblocages et les dévissages accidentels. Pour séparer les deux éléments bloqués, il suffit d’appliquer un couple de déblocage minimal.
L’action de blocage entre les filets est instantanée et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’attendre un temps de réaction.
Les éléments filetés revêtus d’enduit en polyamide PFB peuvent être stockés pendant une durée pratiquement illimitée.
Température d’exercice de -50°C a +90°C.
Pour commander un article revêtu d’enduit en polyamide, il suffit d’ajouter le sigle PFB à la description du produit.
Exemple:
GN 615-M8-K-PFB
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide