San - Antimicrobial
1. Matieres plastiques
DUROPLASTS: matières plastiques thermodurcissables à base phénolique (PF) qui durcissent pendant le moulage à la suite d’une polymérisation irréversible.
TECHNOPOLYMERES: matières polymériques thermoplastiques pour utilisations techniques. La chimie de leur chaîne moléculaire définit une grande variété de propriétés mécaniques, thermiques et technologiques. Le procédé de transformation est basé sur la fusion de la matière suivie du durcissement par solidification dans un moule. La matière en elle-même a de faibles répercussions sur l’environnement puisqu’elle est recyclable (solidification réversible).
| Les principaux technopolymères utilisés par ELESA | ||||||
PA Polyamide renforcé de fibre de verre ou chargé de verre ou | PA-T Polyamide spécial transparent | PP Polypropylène renforcé de fibre de verre ou des charges minérales | POM Résine acétalique | PC Polycarbonate spécial | PBT Polyester spécial | TPE Elastomère thermoplastique |
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide