2.1 Monture pivotante
La monture pivotante tourne sur son axe vertical lorsque la direction de marche change. L’axe de la roue est désaxé par rapport à l’axe de la monture pour garantir un bon degré de maniabilité de l'équipement.
Par “maniabilité”, il faut entendre la possibilité de changement de direction de l'équipement et par “directionnalité” la possibilité de maintenir l'équipement dans une même direction. Un désaxement excessif a pour effet de réduire la directionnalité de l'équipement en raison du pivotement incontrôlé de la roue (ou effet “Swimmy”).
Les montures pivotantes peuvent être équipées de dispositifs de freinage.
Les composants de la monture pivotante sont les suivants: platine, chape, anneau de tenue des billes de roulement, organes de rotation, axe central et le cas échéant anneau pare-poussière.

Plaque de fixation
Cette platine est l’élément de fixation (quatre trous de fixation) à l'équipement.
Chape de la monture de la roue
La chape est l’élément en forme de «U» renversé qui assure le soutien de la roue. Aux extrémités inférieures, elle présente des trous prévus pour le logement de l’axe de la roue; sur la partie supérieure sont montés les organes de rotation.
Anneau de tenue des billes de roulement
Il renferme les organes de rotation de la monture. Dans certains cas, il peut avoir uniquement la fonction de pare-poussière ou de protection.
Organes de rotation
Les organes de rotation permettent la rotation de la chape sur la platine. Ils sont constitués de couronnes de billes en contact avec la platine et la chape (entre celles-ci) et sont graissés pour les mettre à l’abri de la poussière, des liquides et autres agents corrosifs. La capacité de charge de la monture dépend pour l’essentiel des organes de rotation.
Axe central
L’axe central est l’élément de jonction entre la platine et l’anneau de tenue des billes de roulement (ATB); platine et ATB forment ainsi un corps unique, tandis que la chape reste libre de pivoter autour de son axe. L’axe peut être:
- intégré à la platine et obtenu par moulage et rivetage après assemblage des composants;
- intégré à la platine et obtenu par moulage à chaud sur la platine et serrage à l’aide d’un écrou autobloquant;
- constitué d’une vis et d’un écrou standard.
Anneau pare-poussière
L’anneau pare-poussière est l’élément qui assure la protection des organes de rotation de la monture pivotante. Il met à l’abri de la poussière et des agents corrosifs solides à granulation moyenne les organes de rotation.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide