San - Antimicrobial
Découvrez nos charnières à ressort hautes performances pour l'industrie Française
Charnières à ressort ou avec amortisseur ELESA : performance, sécurité et confort d’utilisation
Des solutions robustes pour les environnements industriels exigeants
Les charnières à ressort ELESA et charnières avec amortisseur offrent une combinaison idéale de fiabilité mécanique, d’esthétique industrielle et de durabilité. Spécialement développées pour les constructeurs de machines, carter, panneaux ou équipements techniques, elles garantissent un mouvement fluide et maîtrisé à chaque ouverture et fermeture.
Charnières à ressort ELESA : fermeture automatique et résistance accrue
Aussi appelées charnières à rappel automatique, ces solutions intègrent un mécanisme de ressort interne assurant le retour automatique en position fermée ou ouverte.
Fabriquées en SUPER-technopolymère renforcé de fibres de verre, elles se distinguent par :
- Une grande rigidité mécanique et une résistance à l’usure prolongée.
- Une tenue exceptionnelle aux agents chimiques et aux températures extrêmes (de -30 °C à +80 °C).
- Un mouvement silencieux et sans friction, idéal pour les applications sensibles au bruit.
Leur conception innovante permet de sécuriser les accès tout en simplifiant les opérations de maintenance sur les machines et armoires industrielles.
Charnières avec amortisseur : contrôle et confort de mouvement
Les charnières avec amortissement intégré ELESA se distinguent par leur système de freinage progressif, conçu pour ralentir la fermeture des trappes, capots ou portes.
Elles apportent :
- Une fermeture douce et maîtrisée, sans claquement.
- Une réduction des vibrations et nuisances sonores.
- Une meilleure sécurité d’utilisation, protégeant les opérateurs et les équipements.
Disponibles en plusieurs configurations, elles s’adaptent aux besoins des secteurs industriel, médical, logistique ou agroalimentaire.
Avantages du SUPER-technopolymère ELESA
Ce matériau haute performance, propre à la marque ELESA, offre un rapport poids/résistance optimal, une stabilité dimensionnelle élevée et une excellente résistance aux environnements agressifs. Il constitue une alternative avantageuse à l’acier inox ou à l’aluminium pour les applications nécessitant légèreté et robustesse.
Domaines d’application :
Les charnières à ressort ou avec amortisseur ELESA conviennent notamment pour :
- Les machines industrielles et panneaux électriques.
- Les équipements médicaux et de laboratoire.
- Les mobilier technique, bornes, capots et carters.
- Les installations en environnements extérieurs.
Pourquoi choisir ELESA ?
ELESA conçoit des éléments de manœuvre et composants mécaniques normalisés répondant aux plus hauts standards de qualité industrielle. Nos charnières innovantes garantissent durabilité, fiabilité et sécurité d’utilisation, soutenues par une expertise technique reconnue sur le marché français.
Contactez notre équipe ELESA France pour obtenir un accompagnement personnalisé et trouver la charnière la mieux adaptée à vos besoins : formulaire de contact.