San - Antimicrobial
Telecharger le dossier PDF
1.4 Résistance aux agents chimiques
Certains tableaux du chapitre 10 (pages A29, A30 et A31) décrivent le comportement à une température ambiante de 23°C, des matières plastiques utilisées dans les produits ELESA, face aux différents agents chimiques avec lesquels elles peuvent entrer en contact dans le secteur industriel (acides, bases, solvants, lubrifiants, carburants, solutions aqueuses) et prévoient trois classes de comportement:
- bonne résistance: la fonction et l’esthétique du produit restent inchangées;
- resistance assez bonne: l’intensité des effets sur la fonction et/ou l’esthétique dépend du type de produit ou des conditions d’utilisation avec quelques limitations d'emploi selon les applications spécifiques;
- mauvaise résistance: attaque chimique sur le produit. Utilisation déconseillée.
En règle générale, la résistance chimique se réduit avec l’augmentation de la temperature d'exercice et des contraintes mécaniques que subit le produit. La présence combinée de température et de contraintes mécaniques exige un test pratique pour vérifier la résistance du produit aux agents chimiques.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide