Généralités
Généralités
Les pinces de serrage pneumatiques (brevet Misati) sont utilisées pour bloquer des pièces mécaniques à usiner ou à manœuvrer sur des gabarits et des supports.
Les caractéristiques principales des pinces de serrage pneumatiques sont:
- force de serrage élevée;
- dimensions réduites;
- consommation réduite d’air comprimé;
- poids limité.
Les pinces de serrage sont caractérisées par un vérin pneumatique « à double effet » qui transmet un mouvement de rotation au bras de serrage.
- Passage d’air comprimé: lorsqu’il est actionné à travers le trou marqué avec le symbole “+”, le vérin coulisse vers le haut, atteignant ainsi la position de verrouillage du bras de serrage (Fig1). Lorsqu’il est actionné à travers le trou marqué avec le symbole “-”, le vérin coulisse vers le bas, atteignant ainsi la position de repos du bras de serrage (Fig.2).
- Moment de serrage: les vérins de diamètre 20, 32, 40, 50 mm développent un moment de serrage entre 60 Nm et 475 Nm, des valeurs plus élevées que celles des produits similaires sur le marché.
Au cours des tests de résistance aux cycles de serrage répétitifs, ces pinces ont conservé les mêmes performances pendant plus de 20 millions de cycles.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide