San - Antimicrobial
Leviers de serrage rapide pour l'industrie
Levier excentrique Elesa pour le réglage et le positionnement des équipements.
Une gamme de leviers de manoeuvre ou de régulation en acier ou en technopolymère idéale pour effectuer des opérations de réglage et de positionnement. Les versions thermoplastiques de la gamme Ergostyle se caractérisent par un design ergonomique, reconnu par les jurys les plus prestigieux de design industriel.
Des leviers de régulation adaptés pour tous types d'applications
Cette recherche de l’ergonomie, permet à l'opérateur d’amplifier l’application de sa force pendant la manœuvre, tandis que le design du produit offre une prise en main efficace et sûre. La limitation d’angle de manœuvre se produit par l'intermédiaire d'une rainure de glissement pour les broches de fin de course. En particulier, le levier de régulation ELCR.
Il a un faible encombrement et est particulièrement adapté pour toutes les applications avec un espace de manœuvre limité.