San - Antimicrobial
1. Généralités
La roue est un organe mécanique qui, par rotation autour d’un axe, permet de substituer au mouvement de glissement un mouvement de roulement.
Les éléments dont la roue se compose sont les suivants:
la bande de roulement, le bandage, le corps central, le moyeu et les organes de roulement.

- Bande de roulement
La bande de roulement est la surface externe de la roue, à savoir la partie en contact avec le sol. Elle peut être lisse ou bien sculptée de telle sorte que les reliefs aient pour effet d’augmenter l’adhérence au sol.
- Bandage
Le bandage est l’anneau externe de la roue; il peut être réalisé dans différents matériaux. Le bandage est fixe, lorsqu’il est solidaire du corps central par le biais d’un adhésif ou d’un dispositif d’ancrage mécanique, ou bien emboîté, lorsqu’il est assemblé mécaniquement sur le corps.
- Corps central
Le corps central est la partie portante de la roue qui assure la jonction du bandage au moyeu. Il peut avoir différentes formes et être réalisé dans différents matériaux; il peut être constitué d’une pièce unique ou bien de plusieurs éléments assemblés les uns aux autres.
- Moyeu et organes de roulement
Le moyeu est la partie centrale de la roue destinée à recevoir directement l’axe ou les organes de roulement facilitant la rotation (roulements à billes, douilles, etc.). En fonction des caractéristiques techniques et des matériaux dont le bandage est constitué, il existe trois types de roue: roues en caoutchouc, roues en polyuréthane, roues monolithiques.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide