San - Antimicrobial
4.2 Frottement par roulement
La force de frottement par roulement se manifeste lorsque deux corps roulent, sans glisser, l’un sur l’autre; la dissipation étant en ce cas due à l’élasticité imparfaite des matériaux.
Supposons une roue de rayon r soumise à une charge N roulant sans glisser sur un plan: il est possible d’observer que le matériau dont elle est constituée subit, à l’approche du point de contact, une compression et, une fois le point de contact dépassé, un relâchement élastique.
Si le matériau dont la roue est constituée n’est pas parfaitement élastique, une part de l’énergie dépensée en compression n’est pas restituée lors de la phase suivante (phase de restitution) mais se dissipe sous la forme de chaleur pour compenser les résistances de frottement interne du matériau.
Si l’on raisonne en termes de forces, et non plus en termes d’énergies, on peut dire que la distribution de pression dans le contact n’est pas symétrique à la direction de la force N.

Le diagramme de la pression fait par conséquent apparaître une résultante égale à N, mais déplacée vers l’avant par rapport à l’axe de la roue d’une distance bv baptisée bras du frottement de roulement. Le déplacement de la résultante induit un moment de résistance Mr comme suit:

Pour maintenir la roue en rotation uniforme, il est par conséquent nécessaire de lui appliquer un mouvement moteur égal et opposé à Mr ou une force de traction F parallèle à la direction d’avance et telle que:

A partir des formules précédentes, l’on obtient:

Étant établi que:

Avec fv connu comme coefficient de frottement de roulement et obtenu à travers des tests expérimentaux.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide