San - Antimicrobial
Joints
JOINTS
Pour les éléments standards mécaniques présent dans la gamme Hygienic Design, les joints ont la fonction importante d’éviter la pénétration de liquides de nettoyage ou de résidus agro-alimentaires dans les interstices et les fissures.
Pour cela, une pré-contrainte ou une pression définie sur les joints en sa partie inférieure est nécessaire pour une étanchéité permanente et fiable. Dans la game Hygienic Design, l’emplacement des joints et les intersections de ceux-ci ont été calculés grâce à un logiciel de conception. De ce fait la compression de la surface d’appui est atteinte lors de l’installation et le joint n’est pas surcontraint.
Il faut distringuer les joints statiques et les joints dynamiques.
- Joints statiques. la pression est assurée par serrage. Il permet d’assurer que toutes les surfaces en contact avec le joint ont une rugosité d’au moins 0,8µm.
- Joints dynamiques. ils sont conçus pour permettre l’ajustement aussi bien en rotation qu’en translation, un espace libre et un joint pré-contraint. A travers l’exemple de l’éléments de nivellement Hygienic Design LM.F-HD-SST, le schéma nous montre comment les différentes configurations peuvent être représentées


-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide