Systèmes de mesure magnétiques Elesa pour l'industrie
Mesure magnétique : choisissez la qualité Elesa France, la qualité au service de l'industrie Française
Les systèmes de mesures magnétiques reliés au capteur dédié, couplés à la bande magnétique sont des systèmes complets pour mesurer les déplacements linéaires et angulaires. Ils se caractérisent par une extrême facilité d'assemblage, permettant des alignements et des placements précis, afin de réduire au minimum le temps et les procédés de production.
Des systèmes de mesure magnétiques qui offrent de nombreux avantages
Quelques-uns des principaux avantages de l'afficheur de mesure MPI-R10 :
- Nouveau design avec des dimensions plus compactes (mm 72x37).
- Système de fixation à encoches (brevet Elesa), facilitant les opérations de montage et de démontage de l'appareil à partir du panneau.
- Batterie au lithium interne longue durée (4 ans) avec mémoire tampon lors du remplacement de la batterie pour ne pas perdre vos données.
- Écran LCD multifonction à 7 chiffres et caractères spéciaux (hauteur 12 mm).
- Large affichage des valeurs et 4 touches multifonctions pour le réglage des valeurs et des programmes.
Le nouveau modèle MPI-R10-RF avec transmission des données par radio fréquence relié au capteur FC-MPI, connecté à la bande magnétique M-BAND-10 est un système de mesure complet hyper simple à installer.
Les systèmes de mesure magnétique sont disponibles en classes IP54 et IP67.
Besoin d'aide pour faire votre choix et obtenir des détails techniques, contactez-nous ICI