Informations techniques
Définition des termes
Le niveau à bulle est un corps creux contenant un fluide avec une bulle de gaz qui est utilisée pour contrôler le nivellement horizontal d'un objet quelconque.
La position de la bulle de gaz dans le fluide indique l'angle et la direction dans laquelle l'objet est incliné par rapport à la surface horizontale.

Fonction
Le corps creux contient le liquide de contraste et la bulle de gaz flotte au dessus toujours dans le point le plus haut. La surface supérieure transparente affiche normalement des traits ou un marquage circulaire dans la position centrale.
Si la bulle de gaz est centrée exactement dans le marquage, l'objet à contrôler est en position horizontale.
Types de niveaux à bulles
Les niveaux sont disponibles sous forme de niveaux à bulles 'tubulaires 'pour les mesures bidirectionnelles ou sous forme de niveaux à bulles 'cylindriques' pour les mesures unidirectionnelles. Les niveaux à bulles 'tubulaires' détectent simultanément l'angle d'inclinaison et la position angulaire de la surface, tandis que les niveaux à bulles 'cylindriques' détectent seulement l'angle d'inclinaison dans une direction le long de l'axe de niveau.
Sensibilité des niveaux à bulles
La sensibilité des niveaux à bulles est donnée sous forme d'angle d'inclinaison, par exemple 30 minutes angulaires ou 0,5 degrés (W). C'est l'angle d'inclinaison vers lequel le niveau doit être incliné pour se déplacer de 2 mm. Un niveau à bulle avec une sensibilité de 6 minutes angulaires a donc une sensibilité supérieure par rapport à un niveau avec une sensibilité de 30 minutes angulaires.

Angle d'inclinaison et de dénivellement
La sensibilité est parfois donnée en millimètres par mètre, c'est-à-dire le dénivellement par unité de longueur.
Voir le tableau des références.

-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide