San - Antimicrobial
Gravures de graduations pour poignees de regulation
Des graduations de précision peuvent être gravées au laser sur les boutons et les verniers suivants:
Les graduations, composées de traits et de chiffres, sont disponibles selon le schéma sous indiqué.
Exemple de commande
Réalisation d'une graduation sur le bouton moleté IZP.35 avec:
- diamètre 33 mm
- 60 traits
- type de graduation B
- séquence et position des chiffres selon le schéma LI
- chiffre gravés de 0 à 5 pour un total de 6 chiffres
Toutes les graduations sont réalisées pour des quantités minimum sur la base des dimensions du bouton et du type de graduation choisi. Les quantités suffisantes seront établies en phase d'offre.
Pour réaliser des graduations sur d'autres éléments, des graduations spéciales, pour la gravure des symboles ou des personnalisations, contacter le service Ventes ELESA.

-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide