Critères pour le choix


Les données dans le tableau se réfèrent au déplacement des matériaux ayant une rigidité telle que pour maintenir plate la surface de contact avec les rouleaux.
Autrement, les valeurs peuvent être inférieures.
# RLT-U-PA
Valeur de la charge qui produit une déformation élastique de façon à empêcher la rotation régulière des rouleaux, qui viennent en contact avec les nervures du profilé en aluminium. A cette valeur de charge il n’y a pas de déformation permanente de la matière.
# RLT-U-TPU
Valeur de la charge supérieure à celle indiquée dans le tableau produit une déformation de façon à empêcher la rotation régulière des rouleaux, qui viennent en contact avec les nervures du profilé en aluminium. Des charges supérieures à 100N pour chaque rouleau causent une réduction du glissement.
# RLT-U15
Les valeurs de charge qui dépassent celles indiquées dans le tableau déterminent une réduction de la résistance au roulement. Toutefois, à ces valeurs de charge il ne se produit pas de déformation permanente significative de la matière.
# RLS-U-POM
Valeur de la charge qui limite le glissement des billes à l’intérieur de leur support, par une vitesse de glissement faible. A cette valeur de charge cependant il n’y a pas de déformation permanente de la matière. Pour des vitesses de glissement élevées, il faut consulter le tableau à gauche.

CAPACITE
Charge concentrée dans le centre et ler ail à rouleaux en appui sur deux points

Résistance au choc

* Trademark application
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide