Poussoirs à bille pour l'industrie
Poussoirs à bille ou poussoirs à ressort pour le positionnement, le serrage et le blocage de pièces. Large choix de matériaux et forces de ressort, livraison rapide sur notre boutique en ligne.
Les poussoirs à ressort et poussoirs à bille sont des éléments normalisés indispensables pour le positionnement, le serrage, le blocage ou l’éjection de pièces dans les machines industrielles. Disponibles en différentes formes et forces de ressort, ils garantissent un maintien sûr et répétable dans vos montages mécaniques, même en environnement exigeant.
Gamme de poussoirs à ressort et poussoirs à bille Elesa
Chez Elesa, notre gamme de poussoirs à ressort comprend des modèles avec bille ou téton, corps lisse ou fileté, ainsi que des versions spécifiques de poussoirs à bille et ressort pour l’indexage et le verrouillage de composants. Vous pouvez ainsi choisir rapidement le poussoir adapté à votre application : guidage, appui, amortissement ou verrouillage de position.
Matériaux et exécutions disponibles
Nos poussoirs à ressort et poussoirs à bille sont proposés en acier, acier inoxydable, laiton ou technopolymère afin de répondre aux contraintes de corrosion, de propreté ou de compatibilité avec votre environnement de travail. Selon les séries, vous pouvez sélectionner un corps lisse ou fileté, extrémité à bille, embout ou forme prismatique, ainsi que différentes forces de ressort (légère, standard ou renforcée) pour ajuster la pression exercée sur la pièce.
Les versions en inox sont particulièrement recommandées pour les secteurs soumis à l’humidité, aux lavages fréquents ou aux exigences hygiéniques, tandis que les versions en acier offrent une excellente résistance mécanique pour les applications de serrage et de blocage répétés.
Applications des poussoirs à ressort et poussoirs à bille en construction de machines
Les poussoirs à ressort et poussoirs à bille sont largement utilisés en construction de machines, outillage, machines‑outils, dispositifs de serrage, systèmes d’indexage et lignes d’assemblage. Ils permettent par exemple de maintenir ou verrouiller une pièce dans un logement, de positionner un chariot sur une butée, ou encore d’amortir un déplacement en fin de course.kipp+2
Dans les opérations de forage, taraudage ou soudage, ces composants garantissent un appui constant et un repositionnement fiable, ce qui améliore la précision et réduit les temps de réglage. Ils sont également utilisés pour faciliter les réglages fins et les alignements dans des systèmes modulaires ou des dispositifs de changement rapide.
Pourquoi choisir les poussoirs à bille Elesa en ligne ?
Notre boutique en ligne vous permet de filtrer vos poussoirs à ressort et poussoirs à bille par matière, diamètre, longueur, type d’extrémité ou force de ressort, afin de trouver rapidement la référence compatible avec votre montage. Chaque produit dispose d’une fiche détaillée avec dessin technique, dimensions, matériaux et conditions d’utilisation, pour sécuriser vos choix dès la phase de conception.
Grâce à une navigation intuitive et à la possibilité de comparer plusieurs modèles, vous gagnez du temps dans la sélection de vos composants d’indexage et de blocage. Vous bénéficiez en outre de produits de qualité, conformes aux normes les plus strictes, avec une disponibilité adaptée aux besoins de la production industrielle.
Passez commande de vos poussoirs à ressort et poussoirs à bille
Découvrez dès maintenant notre gamme complète de poussoirs à ressort et poussoirs à bille sur notre catalogue en ligne et sélectionnez la référence adaptée à votre application. Ajoutez vos produits au panier, téléchargez un devis ou passez commande en quelques clics sur une plateforme sécurisée.
Un service client en France est à votre écoute du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 ou par email ventes@elesa.fr