San - Antimicrobial
Nivelles sphériques industrielles pour l’équilibrage et le contrôle de niveau
Nivelles sphériques à visser et nivelles clipsables pour équipements industriels
Nivelles sphériques Elesa : précision et fiabilité pour le contrôle de niveau industriel
Les nivelles sphériques Elesa assurent un contrôle précis de l'horizontalité et de la verticalité sur tous vos équipements industriels. Conçues pour la mise à niveau fiable de machines-outils, d'instruments de mesure ou d'appareils électroniques, elles offrent une mesure bidirectionnelle de haute précision qui garantit l'équilibrage parfait de vos installations, même les plus sensibles aux variations d'inclinaison.
Une gamme complète adaptée à chaque montage
Chaque application a ses contraintes : Elesa y répond avec une sélection de 12 modèles déclinés en plus de 100 références. Que vous recherchiez une fixation permanente ou un remplacement rapide, vous trouverez la solution adaptée à votre espace et à votre méthode d'assemblage.
- Nivelles sphériques à visser : fixation par vis pour une stabilité maximale et une excellente résistance aux vibrations.
- Nivelles clipsables : montage sans outils, idéal pour les équipements modulaires ou les interventions rapides.
- Nivelles à monter dans un logement : intégration discrète et précise au cœur de vos appareils.
- Nivelles tubulaires à visser : contrôle linéaire pour les applications exigeant un alignement précis.
Des matériaux robustes pour une fiabilité durable
Pensées pour résister aux environnements industriels exigeants, les nivelles Elesa sont fabriquées à partir de matériaux sélectionnés pour leur résistance et leur longévité :
- Aluminium anodisé : robustesse et résistance à la corrosion.
- Technopolymère : légèreté et excellent rapport qualité-prix.
- Acier inoxydable et laiton : durabilité renforcée pour les conditions les plus sévères.
Cette diversité de matières vous permet de concilier performance technique et maîtrise du budget, avec des tarifs accessibles à partir de 1,48 €.
Les avantages des nivelles sphériques Elesa
- Haute précision pour le contrôle de l'inclinaison et l'équilibrage de vos équipements.
- Montage rapide grâce aux versions à visser ou clipsables.
- Conception robuste garantissant une fiabilité sur le long terme.
- Conseil technique personnalisé assuré par notre équipe en France.
Applications courantes
Les nivelles sphériques Elesa s'intègrent dans de nombreux secteurs où la précision du nivellement est essentielle :
- Réglage des instruments de mesure et équipements optiques
- Mise à niveau de tables de travail et socles d'appareils
- Contrôle d'horizontalité sur matériel HIFI, horlogerie et équipements de laboratoire
- Équilibrage de structures industrielles et postes
FAQ – Nivelles sphériques Elesa
Comment choisir une nivelle sphérique adaptée à mon application ?
Le choix dépend du type d'installation (à visser, clipsable ou encastrée), du niveau de précision recherché et de l'environnement d'utilisation. Pour les montages industriels nécessitant une grande stabilité, une nivelle à visser en aluminium anodisé est idéale. Pour un montage rapide sur surface plane, optez pour une nivelle clipsable.
Quelle différence entre une nivelle à visser et une nivelle clipsable ?
La nivelle à visser se fixe à l'aide de vis et offre une stabilité maximale ainsi qu'une résistance accrue aux vibrations. La nivelle clipsable se monte sans outils, ce qui la rend parfaite pour les équipements modulaires ou les applications nécessitant un remplacement rapide.
À quoi sert une nivelle sphérique dans l'industrie ?
Elle permet le contrôle précis de l'horizontalité et de la verticalité des machines, établis ou instruments de mesure. Elle garantit un équilibrage optimal des équipements et préserve la performance des instruments sensibles aux variations d'inclinaison.
Comment obtenir un conseil technique pour choisir ma nivelle ?
Nos experts techniques analysent vos contraintes d'installation et vous recommandent le modèle le plus adapté. Contactez Elesa France directement depuis notre site pour un accompagnement sur mesure.
Découvrez toute la gamme de nivelles sphériques Elesa sur notre boutique en ligne et profitez de notre expertise en nivellement industriel.