San - Antimicrobial
2.3 Les crémaillères
Une crémaillère (également connue sous le nom de denture) peut être considérée comme un engrenage avec un rayon infini. Elle est utilisée pour transformer le mouvement rotatif en mouvement de translation et vice versa. La roue dentée qui engrène avec la crémaillère s'appelle bobine ou pignon.
Contrairement aux engrenages cylindriques, la valeur mécanique la plus importante pour les crémaillères est la force maximale applicable sur une dent. Ceci est dû au fait qu'aucun couple n'est appliqué à cet élément de transmission particulier.
Les données de la force maximale indiquées dans les tableaux de la fiche technique sont le résultat d'essais en laboratoire au cours desquels une force croissante a été appliquée sur la dent de la crémaillère jusqu'à sa rupture. Il est à noter que la force maximale indiquée sur la fiche technique indique l'effort maximum tolérable dans le cas d'une seule dent engagée.
Une augmentation du nombre de dents n'augmentera pas linéairement la charge maximale applicable sur le produit car une seule dent fonctionnera toujours dans des conditions optimales.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide