Guide de sélection des charnieres en plastique elesa
Suivant la structure et le fonctionnement spécifique, on utilise différents types de matières pour les charnières:
- Technopolymère élastomérique à haute résilience.
- Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre ou à base acétalique.
- SUPER-technopolymère à haute rigidité.
Essais de résistance: pour chaque code produit deux valeurs sont fournies:
- Charge maximum d’exercice (Ea, Er, E90) qui représente la valeur au-dessous de laquelle les éventuelles déformations élastiques ne sont pas permanentes et garantissent ainsi le fonctionnement de la charnière.
- Charge de rupture (Ra, Rr, R90) au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière plastique.

Pour les matières à haute rigidité (SUPER-technopolymère) qui ne subissent pas de déformations importantes même avec des charges très proches à celles de rupture, on fournit seulement la charge statique limite max (Sa, Sr, S90). Le concepteur, lorsqu’il calcule la charge admissible, devra adopter un coefficient proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application spécifique.
Toutes les valeurs indiquées dans les tableaux (Ea, Er, E90 et Sa, Sr, S90) sont le résultat des essais pour les sollicitations correspondantes effectués dans nos laboratoires à température et humidité contrôlées (23°C-50% U.R.) à certaines conditions d’emploi et pour une période de temps limitée.
Dans la pratique le concepteur devra tenir compte des conditions réelles d’utilisation qui sont différentes de celles de laboratoire, pour évaluer le coefficient de sécurité à adopter.
Pour aider le concepteur à choisir la charnière et à contrôler sa résistance aux charges dans une application spécifique, demander des échantillons d’essai et soumettre le produit choisi à des essais de contrôle de résistance.
Les modes de calcul et l’interprétation des valeurs de résistance fournies dans le présent catalogue ont été mis à jour selon les plus récentes améliorations obtenues.
Charnières séries CFN. et CFO.: pour leur géométrie et structure, la sollicitation de type E90 ne peut pas être appliquée.
Charnières avec interrupteur de sécurité intégré série CFS.: pour les caractéristiques du dispositif de sécurité, voir le traitement spécifique qui est illustré dans la fiche technique du produit.


-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide