San - Antimicrobial
Charnières amovibles et dégondables pour une meilleure flexibilité
Pourquoi choisir les charnières Elesa ?
Les charnières amovibles ou dégondables Elesa sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels français dans l'industrie et la construction. Elles se distinguent par :
- Une variété de matériaux adaptés : SUPER-technopolymère pour la légèreté et la résistance chimique, ou alliage de zinc pour sa robustesse.
- Une flexibilité optimale : Idéal pour les portes nécessitant des manipulations fréquentes.
- Une conception innovante : La série CFMY avec un axe/ou goujon en technopolymère autolubrifiant garantit une utilisation fluide et durable.
Des performances reconnues par les secteurs industriels et un accompagnement personnalisé fourni par nos experts.
Les avantages des charnières amovibles pour l'industrie
- Facilité de démontage : Elles permettent un accès rapide pour la maintenance ou l'inspection.
- Durabilité : Résistantes à l'usure même dans des environnements exigeants.
- Adaptabilité : Compatibles avec diverses applications industrielles grâce à leur conception modulable.
- Optimisation des coûts : Réduction des arrêts prolongés grâce à l'installation rapide.
Nos charnières amovibles associés aux matières hautes performances Elesa sont synonymes de fiabilité et d'efficacité.
Disponibilités et services
Les charnières amovibles Elesa sont disponibles dans plusieurs configurations selon vos besoins spécifiques :
- Axes fixés au corps gauche ou droit.
- Différents entraxes et dimensions compatibles avec vos projets.
Avec plus de 65 000 références en stock, Elesa garantit une livraison rapide et une assistance de qualité.
Bénéficiez également d’un accompagnement personnalisé pour choisir les charnières les mieux adaptées à vos projets. Contactez nos spécialistes pour plus d'informations.