San - Antimicrobial
2. Matieres metalliques
La plupart des éléments en plastique ELESA contient des inserts ou des parties fonctionnelles en métal.
Les tableaux (Aciers INOX - Aciers au carbone, Alliages de zinc, Aluminium et Laiton) décrivent la composition chimique et les valeurs de résistance mécanique, conformément aux normes de référence pour les matières métalliques utilisées.
Traitements de surface des inserts et des parties métalliques
Les inserts et les pièces fonctionnelles en matière métallique sont généralement traités en surface pour garantir une meilleure protection contre les agents ambiants tout en maintenant les qualités esthétiques et fonctionnelles du produit.
Les traitements de protection habituellement utilisés sont:
- le brunissage pour douilles et moyeux en acier;
- le zingage brillant pour les tiges filetées (Fe/Zn 8 selon la norme UNI ISO 2081);
- le chromage mat pour les bras de leviers et les tourillons de poignées libres.
Normalement, les parties métalliques en laiton ou en acier INOX n’ont pas besoin d’être traitées en surface.
Sur demande et pour des quantités suffisantes, nous pouvons fournir des inserts protégés avec d’autres traitements de surface: zingage noir, nickelage, Niploy-Kanigen, nitruration entre autres.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide