San - Antimicrobial
Installation des colliers pour tubes din 3015
Mise en place des colliers pour tubes
Pour les sections de tubes droites, il faut prévoir une distance minimale entre les paires de colliers pour tubes ; cette distance dépend principalement du diamètre du tube.
Ces distances s'appliquent à tous les types de colliers pour tubes, tels que les modèles DCE-S, DCE-H, DCE-D et les modules assemblés correspondants DCK-S, DCK-H, DCK-D.
Les distances minimales recommandées sont indiquées dans le tableau
| Diamètre externe du tube | L [m] |
|---|---|
| 6 - 13.5 | 1 |
| 13.5 - 18 | 1.2 |
| 18 - 32 | 1.5 |
| 32 - 38 | 2 |
| 38 - 57.2 | 2.7 |
| 57.2 - 75 | 3 |
| 75 - 76.1 | 3.5 |
| 76.1 - 88.9 | 3.7 |
Outre la distance linéaire, il est important de bien positionner les colliers pour tubes à proximité des courbes prononcées. Plus précisément, les colliers pour tubes doivent se situer de part et d'autre de la courbure, le plus près possible de celle-ci.
Couples de serrage et forces axiales
Les couples de serrage et les forces axiales F nécessaires au montage des modules DCK-S, DCK-H et DCK-D sont indiqués dans le tableau.
La configuration du KIT permet notamment l'utilisation de colliers pour tubes DCE-S (série standard), DCE-H (série lourde), DCE-D (série double) avec plaques supérieures (DCE-PU), plaques inférieures à souder (DCE-PL) et vis à six pans (DCE-SRE).
La valeur de charge F est une moyenne obtenue dans le cadre d'essais réalisés avec le tube en acier S 235 JR.
Lorsque le collier pour tubes est soumis à une contrainte axiale, le tube ne glisse pas à l'intérieur du collier.
Le glissement intervient lorsque la valeur F est atteinte.
| Série standard | |||
|---|---|---|---|
| Groupe | Vis | Couple de serrage [Nm] | Charge axiale F maximale [kN] |
| 1 | M6 | 8 | 0.7 |
| 2 | M6 | 8 | 1.2 |
| 3 | M6 | 8 | 1.5 |
| 4 | M6 | 8 | 1.7 |
| 5 | M6 | 8 | 1.8 |
| 6 | M6 | 8 | 2 |
| 7 | M6 | 8 | 2.2 |
| Série lourde | |||
|---|---|---|---|
| Groupe | Vis | Couple de serrage [Nm] | Charge axiale F maximale [kN] |
| 1 | M10 | 13 | 1.8 |
| 2 | M10 | 13 | 3 |
| 3 | M10 | 15 | 3.5 |
| 4 | M12 | 30 | 8.5 |
| 5 | M16 | 46 | 11.5 |
| Série double | |||
|---|---|---|---|
| Groupe | Vis | Couple de serrage [Nm] | Charge axiale F maximale [kN] |
| 1 | M6 | 6 | 1.1 |
| 2 | M8 | 13 | 2.5 |
| 3 | M8 | 13 | 2.1 |
| 4 | M8 | 13 | 2.9 |
| 5 | M8 | 9 | 2.2 |
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide