San - Antimicrobial
Charnières de sécurité, dispositifs de sécurité pour l'industrie
Charnières avec interrupteurs de sécurité : une solution fiable pour vos besoins industriels
Les charnières de sécurité Elesa sont conçues pour garantir une sécurisation optimale des machines et des espaces de travail. Grâce à leur conception brevetée et à leur conformité aux principales réglementations de sécurité, elles représentent une solution idéale pour les industriels et les services de maintenance cherchant à allier fiabilité, performance et simplicité d’installation.
Les avantages principaux des charnières de sécurité Elesa
- Sécurité certifiée : Conformes aux normes de prévention, ces charnières assurent un arrêt immédiat de la machine en cas d'ouverture accidentelle, éliminant ainsi tout risque pour les opérateurs. Une fois ouvertes, il est impossible de redémarrer la machine, garantissant une sécurité totale.
- Adaptabilité : Compatibles avec les profilés en aluminium les plus courants, ces charnières s’intègrent facilement dans différents environnements industriels.
- Résistance élevée : Avec une protection IP67, elles résistent aux interventions de nettoyage fréquentes, même avec des jets d'eau à haute pression. Les inserts en acier inoxydable renforcent leur durabilité dans des conditions exigeantes.
Performances techniques détaillées
Pour chaque produit, Elesa fournit deux valeurs capitales pour évaluer la performance :
- Charge de travail maximale : La limite en dessous de laquelle les déformations restent élastiques et réversibles, garantissant la pleine fonctionnalité du matériel.
- Charge de rupture : Indique la charge au-delà de laquelle la charnière pourrait subir une défaillance ou une rupture du matériau.
Ces informations techniques précises permettent un choix optimal en fonction des exigences spécifiques de vos applications industrielles.
Gammes et produits de qualité
Elevez vos standards de sécurité grâce à notre sélection variée, incluant des charnières en SUPER-technopolymère et des versions avec protection IP69K pour des conditions extrêmes. Tous nos produits sont pensés pour répondre aux besoins changeants des industriels modernes.
Pourquoi choisir Elesa ?
Avec Elesa, vous bénéficiez non seulement de produits robustes et fiables, mais aussi d’un accompagnement personnalisé. Nos experts sont disponibles pour répondre à vos questions et vous aider à déterminer la solution la mieux adaptée à vos projets. Contactez-nous dès maintenant.