Disques antiglisse pour éléments de nivellement
Il est très important que le disque antiglisse ne se détache pas de la base de l’élément de nivellement.
Il y a des situations typiques dans lesquelles les conditions pour le détachement du disque antiglisse pourraient avoir lieu:
- cas d’éventuel “attachement” du disque antiglisse au sol quand on doit soulever l’outillage pour un déplacement;
- cas de chocs latéraux contre l’élément de nivellement avec antiglisse pendant le transport de l’outillage.
Le système d’assemblage réalisé par Elesa est constitué non seulement par une particulière rainure le long de tout le profil du bord mais aussi par un ancrage dans la partie centrale du disque.
Tests de détachement, effectués dans nos laboratoires avec un équipement approprié qui simule les conditions réelles (Fig. 1 et Fig. 2) ont donné les résultats suivants, par rapport aux systèmes
d’ancrage courants:
- résistance au détachement en cas d’adhérence (attachement) du disque antiglisse au sol: quatre fois supérieure;
- résistance au détachement en cas de chocs latéraux: dix fois supérieure.
Les disques antiglisse sont fournis assemblés à leurs bases en plastiques.


-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide