1.1 Indicateurs de position
Les indicateurs de position ELESA-CLAYTON peuvent être classés selon le type de lecture donnée ou du mouvement.
Les indicateurs sont normalement fournis démontés des leurs volants/boutons, sauf les modèles intégrés dont l’indicateur est intégré dans le volant même.
Type de lecture
- ANALOGIQUE: la lecture est donnée par deux aiguilles qui tournent sur un cadran gradué.
- ANALOGIQUE - DIGITAL: la lecture est donnée directement par un numéroteur à rouleaux et par une aiguille qui tourne sur un cadran gradué.
- DIGITAL: la lecture est donnée directement par un numéroteur à rouleaux.
- DIGITAL LCD: la lecture est donnée directement par un affichage numérique électronique.
Les indicateurs analogiques sont normalement pourvus d’un cadran gradué et de deux aiguilles qui indiquent le nombre de tours et de fractions de tour effectués par l’arbre de commande à partir d’une
position initiale zéro.
Les indicateurs avec lecture analogiquedigitale, digitale et digitale LCD sont pourvus d’un numéroteur à rouleaux ou d’un affichage qui indiquent le déplacement linéaire de l’élément de la machine assemblé à l’arbre de commande par rapport à la position initiale zéro.
Type de mouvement
- Mouvement GRAVITATIONNEL: il est généralement employé quand l’arbre, sur lequel le volant est assemblé, est horizontal ou incliné jusqu’à 60°. En faisant tourner le volant
- avec l’indicateur les aiguilles bougent alors que le cadran, avec un contrepoids approprié, ne bouge pas par l’effet de la force de gravité.
- Mouvement A REACTION FIXE: il est généralement employé sur des arbres de commande avec n’importe quelle inclinaison. En faisant tourner le volant avec l’indicateur, les aiguilles bougent alors que le cadran ne bouge pas car il est relié à une goupille d’ancrage fixée à la machine.
- Mouvement A COMMANDE DIRECTE: il est généralement employé sur des arbres de commande avec n’importe quelle inclinaison, l’indicateur est assemblé directement sur l’arbre de commande et fixé dans sa position par un échelon postérieur de référence.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide