Données techniques
/
Indicateurs de position
/
1. Indicateurs de position elesa-clayton
/
1.2 Choix d'un indicateur de position
1.2 Choix d'un indicateur de position
Décidez si vous désirez afficher le numéro des tours ou un déplacement linéaire. Dans le premier cas le choix sera fait parmi les indicateurs analogiques, dans le second parmi les indicateurs à lecture analogique-digitale, digitale et digitale LCD.
- Déterminez le logement de l’indicateur et la position de l’arbre de commande, ce qui conditionnera directement le choix du mouvement de l’indicateur: gravitationnel, à réaction fixe ou àcommande directe.
- Calculez le rapport interne nécessaire pour les types analogiques ou la lecture après un tour pour les types suivants: analogiquesdigitaux, digitaux et digitaux LCD.
- Choisir le sens de rotation. La valeur augmente dans le sens horaire (droite) = D. La valeur augmente dans le sens antihoraire (gauche) = S.
- Considérez les conditions opératives de l’indicateur ex.: exposition aux agents atmosphériques, aux vibrations, aux milieux corrosifs, etc. Voir à la page correspondante au type d’indicateur choisi.
- Choisir le volant/bouton le plus adéquat pour votre application en considérant le diamètre et le couple nécessaire à appliquer pour effectuer la régulation. Les autres facteurs à considérer sont le diamètre de l’arbre de commande et la necessité d’avoir une poignée pour les manoeuvres rapides.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide