San - Antimicrobial
Crémaillères, roues dentées, vis sans fin et renvois d'angle
Transmission mécanique, réducteurs et roues à vis sans fin
Éléments de transmission : performance et précision pour l'industrie
Découvrez notre gamme étendue d'éléments de transmission, conçus pour exceller dans les environnements industriels les plus exigeants. Que ce soit pour transférer un mouvement mécanique ou contrôler la vitesse et le couple, nos composants en technopolymère à base de polyamide offrent une alternative légère et performante aux métaux traditionnels.
Pourquoi choisir les engrenages en technopolymère ?
L'innovation Elesa réside dans l'utilisation de matériaux ultra technique avancés qui garantissent durabilité et efficacité. Nos engrenages droits présentent des avantages techniques majeurs :
- Résistance exceptionnelle à l'usure, à la torsion et aux agents chimiques.
- Fonctionnement silencieux grâce à l'absorption des vibrations, idéal pour les environnements où le bruit doit être maîtrisé.
- Entretien réduit : nos matériaux autolubrifiants éliminent souvent le besoin de graissage externe.
- Stabilité thermique pour une performance constante même à températures élevées.
Une gamme complète pour tous vos besoins de transmission
Nous avons enrichi notre catalogue pour répondre à des applications variées, de l'emballage à l'agroalimentaire, en passant par la machinerie agricole.
Vis sans fin et roues dentées
Assurez un entraînement fluide et précis avec nos vis sans fin et roues dentées. Disponibles en plusieurs modules, elles s'adaptent à vos contraintes de couple spécifiques, garantissant un mouvement constant et fiable.
Boîtiers de renvois d'angle et réducteurs
Pour optimiser vos configurations spatiales et mécaniques, explorez nos nouveaux boîtiers de renvois d'angle et réducteurs à vis sans fin. Ces composants robustes, souvent logés dans des boîtiers en aluminium ou en technopolymère, sont essentiels pour modifier l'axe de rotation ou adapter la vitesse de sortie avec précision.
Raccords dentés et crémaillères
Nos raccords dentés assurent une liaison solide entre les arbres, tandis que nos crémaillères (disponibles avec âme en acier pour une rigidité accrue) transforment efficacement le mouvement rotatif en mouvement linéaire.
Sécurité et conformité : la gamme Visually Detectable
Pour les secteurs sensibles comme l'industrie pharmaceutique et alimentaire, la sécurité est primordiale. Nos composants en technopolymère bleu RAL 5005 de la gamme Visually Detectable sont facilement repérables à l'œil nu. En cas de bris accidentel, les fragments sont immédiatement identifiés, réduisant drastiquement le risque de contamination des chaînes de production.
Besoin d'aide pour configurer votre système de transmission ? Contactez nos experts techniques pour une solution sur mesure.