Raccords Articulés pour Tubes et Profilés
Brides en croix, d'angles, raccords réglables,
Découvrez notre vaste gamme d'éléments d'assemblage de structures tubulaires, conçue spécialement pour répondre aux exigences industrielles du marché français. Chez Elesa, nous allions un design ergonomique innovant à des fonctionnalités avancées pour vous offrir des raccords articulés de haute qualité. Que vous travailliez avec des profilés ronds ou carrés, nos solutions garantissent des connexions angulaires précises, flexibles et durables.
Des matériaux performants et durables
Nos raccords de tubes sont fabriqués à partir de matières soigneusement sélectionnées pour assurer une résistance mécanique optimale et s'inscrire dans une démarche de durabilité :
- Technopolymère : Offre une légèreté exceptionnelle et une excellente résistance à la corrosion. Équipés de vis en acier inoxydable, ces raccords sont un choix éco-responsable et durable pour les environnements exigeants.
- Aluminium : Parfait pour la création de constructions légères, modulables et robustes.
- Acier INOX : Indispensable pour les secteurs soumis à des dispositions légales strictes, nécessitant une résistance aux agents chimiques et une hygiène irréprochable.
Fonctionnalités mécaniques et usages :
- assemblage de profilés et structures tubulaire
- réglage d’angle / grande plage d’articulation / de 45° à 200°
- verrouillage de position / positionnement
- fixations modulaires / constructions modulaires
- cartérisation / aménagement de postes / protections machines
Pourquoi choisir nos éléments d'assemblage ?
- Polyvalence technique : Compatibles avec de multiples profilés et adaptés pour des applications variées (systèmes de connexion, supports de maintien, unités linéaires).
- Conception hygiénique et ergonomique : Une surface lisse, sans angles vifs, étudiée pour garantir une nettoyabilité maximale et la sécurité des opérateurs.
- Valeur et efficacité : Un montage rapide et intuitif soutenu par une tarification compétitive, vous permettant d'optimiser vos coûts tout en bénéficiant d'un service client local et réactif.
Optimisez vos équipements industriels avec notre expertise technique.
Découvrez notre catalogue complet de raccords articulés et passez commande dès aujourd'hui !