San - Antimicrobial
3. Autres matieres
JOINTS
Généralement ELESA utilise pour ses produits des joints en caoutchouc synthétique nitrile NBR, caoutchouc acrylonitrile butadiène (BUNA N). La dureté de ces joints peut être, en fonction du type de produit pris en compte, comprise entre 70 et 90 SHORE A.
Le champ de température pour une utilisation en continu s’étend de -30°C à +120°C. Lorsqu’il faut une meilleure résistance chimique et thermique, et donc dans les produits de la série HCX-SST, HCX-SST-BW, HGFT.HT-PR, on utilise des joints en caoutchouc fluoré FKM.
Pour connaître leur résistance chimique, veuillez consulter le tableau du chapitre 10 (technopolymères et caoutchoucs - élastomères).
Le champ des températures d’utilisation s’étend de -25°C à +210°C.
Sur demande et pour des quantités suffisantes, nous pouvons fournir des joints à rondelle plate et O-ring dans des matières spéciales telles que l’EPDM, le caoutchouc de silicone entre autres.
FILTRES D'AIR pour bouchons d'échappement (série SFN., SFP., SFV., SFW.):
- filtres type TECH-FOAM mousse de polyuréthanne réticulaire à base de polyester, finesse de filtration 40 microns. Elle est conseillée pour les températures entre -40°C et 100°C en continu, + 130°C pour des pointes de courte durée. La matière ne gonfle pas au contact de l’eau, de l’essence, du savon et des détergents, des huiles minérales, des graisses etc. Certains solvants peuvent provoquer une légère boursouflure de la mousse (benzène, éthanol, chloroforme);
filtres type TECH-FIL fil de fer zingué comprimé à chaud (qualité suivant DIN 17140-D9-W.N.R.10312, zingue suivant DIN 1548), finesse de filtration entre 50 et 60 microns.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide