Indicateurs de débit d'écoulement pour l'industrie
Indicateurs d'écoulement pour tous les secteurs d'activités du marché Français
Indicateurs visuels d'écoulement : Guide de choix
Les indicateurs d'écoulement Elesa : Un atout pour les systèmes industriels
Les indicateurs visuels d’écoulement à hélice sont des équipements incontournables pour surveiller le passage des fluides dans des tuyaux. Ces dispositifs sont largement utilisés dans des applications aussi diverses que la lubrification, le réfrigération, le chauffage, et le traitement de l'eau. Ils trouvent leur place dans des secteurs de pointe tels que l'industrie chimique, agroalimentaire, ou pharmaceutique.
Pourquoi choisir un indicateur d'écoulement Elesa ?
- Polyvalence d'installation : Fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale, adapté à une large variété de systèmes industriels.
- Matériaux de qualité supérieure : Tuyaux en verre PYREX® offrant robustesse et visibilité exceptionnelle, même pour les solutions glycolées.
- Composants personnalisables : Options incluent des douilles en acier INOX AISI 316, filetage gaz conique NPT, ou rotors à hélice colorés pour un suivi visuel optimisé.
Caractéristiques techniques majeures
- Conception robuste : Grâce à leurs extrémités, axes et rotors en technopolymère, les indicateurs garantissent durabilité et performance.
- Compatibilité fluide : Gèrent les liquides transparents, peu visqueux et sans impuretés pour une surveillance précise.
- Visibilité parfaite : Vue complète des écoulements, quel que soit l’angle, pour réduire les erreurs de diagnostic.
Applications principales
- Systèmes de lubrification : Surveillance efficace pour prévenir l'usure des équipements.
- Réfrigération industrielle : Assurer un débit constant et optimal.
- Traitement de l'eau : Contrôle précis pour des processus respectueux de l'environnement et des normes sanitaires.
Indicateurs de débit adaptés à vos besoins
Que vous ayez des exigences spécifiques ou des contraintes techniques, Elesa France offre des solutions conçues sur-mesure pour répondre à tous vos besoins industriels. Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller et personnaliser vos commandes si nécessaire.