Données techniques
/
Indicateurs de position
/
1. Indicateurs de position elesa-clayton
/
1.3 Exécutions spéciales
1.3 Exécutions spéciales
La gamme standard des indicateurs de position ELESACLAYTON satisfait les exigences d’applications les plus diverses. Des modifications pour adapter l’indicateur à des applications particulières peuvent toutefois être exécutées, par exemple:
- cadrans spéciaux à développer suivant les spécifications du client pour indicateurs avec lecture analogique ou analogique-digitale

- inserts métalliques en acier INOX pour l’application sur des appareils et des dispositifs opérants dans les secteurs où des règlementations ou des facteurs d’hygiène ou ambiants particuliers rendent obligatoire l’emploi de matières résistant à la corrosion
- indicateurs gravitationnels à lecture analogique remplis de glycérine aussi bien pour l’assemblage dans des milieux caractérisés par des vibrations qui pourraient rendre fausse la lecture que pour éviter la formation de buée sur le voyant de l’indicateur
- rapports spéciaux sur demande du client, développés par les techniciens ELESA, fournis pour des quantités suffisantes.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide