1.2 Résistance thermique
L’utilisation de matières thermodurcissables et de polymères thermoplastiques, renforcés à haute résistance thermique, permet aux produits ELESA d’atteindre une stabilité thermique élevée ainsi que de limiter la variation de leurs propriétés mécaniques, aussi bien à hautes qu’à basses températures. Chaque produit en matière plastique référencé dans le catalogue est accompagné du champ de température conseillé dans lequel il peut fonctionner. Ce dernier est signalé par le symbole représenté ci-contre.
Dans ce champ de températures:
- la matière est stable et ne souffre pas de dégradations significatives;
- la fonction de base du produit ne présente normalement aucun problème pour l’utilisateur.
Les valeurs de résistance mécanique, résistance aux chocs, couple maximum et pression maximum d'exercice indiquées dans le catalogue correspondent à des essais effectués en laboratoire (23°C - 50% Humidité Relative). Elles peuvent subir des variations à l’intérieur du champ de températures d'exercice mentionnées. Par conséquent, le client doit vérifier les prestations réelles du produit dans les conditions thermiques d’utilisation spécifiques.
Le tableau suivant représente des limites maximales extrêmes concernant le champ de températures d'exercice pour les différents types de matières plastiques:

-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide