San - Antimicrobial
Volants de serrage pour l'industrie
Volants à lobes, acier ou bakélite, manoeuvre et serrage industriel, disponibles dans différents matériaux pour les clients Français.
Découvrez notre gamme de volants à lobes et volants de serrage Elesa
La gamme Elesa propose une variété d'options pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels, offrant une combinaison unique de design ergonomique, d'hygiène maximale et de robustesse. Appropriés pour divers secteurs, nos volants à lobes et volants de serrage présentent des caractéristiques répondant aux normes de performance élevées de l'industrie.
Les avantages de nos volants à lobes et volants de serrage
- Ergonomie optimale : La conception à cinq ou trois lobes garantit une prise en main ferme et confortable, idéale pour un réglage précis.
- Hygiène et nettoyabilité : Nos modèles sans cavité empêchent l'accumulation de saletés et d'eau, parfaits pour les secteurs médicaux et alimentaires.
- Matériaux de haute qualité : Fabriqué en technopolymère, acier inoxydable ou autres matériaux robustes et durables.
Nos solutions adaptées à vos besoins
Volants de serrage sans creux
- Matériau : Technopolymère apte au contact avec les aliments.
- Idéal pour : Industrie alimentaire et restauration.
Volants de serrage avec protection antimicrobienne (ligne SAN)
- Matériau : Technopolymère avec protection antimicrobienne.
- Idéal pour : Équipements médicaux, secteur pharmaceutique, et équipements publics.
Volants à lobes SOFT-Touch
- Caractéristique : Prise en main confortable grâce à la surface soft-touch.
- Idéal pour : Équipements de fitness, soins ou rééducation.
Volants avec surface lisse (ligne CLEAN)
- Caractéristique : Nettoyage simplifié grâce à une surface blanche lisse, avec inserts en acier inoxydable (AISI 303/304).
- Idéal pour : Secteurs médical et hospitalier.
Volants Hygienic Design
- Caractéristique : Conçus pour répondre aux exigences sanitaires des industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
Volants de sécurité avec clé
- Caractéristique : Profil anti-intrusion et clé adaptée pour une utilisation limitée aux personnes autorisées.
- Idéal pour : Sécurisation des équipements de piscines et abris.
Pourquoi choisir Elesa ?
Avec Elesa, vous accédez à une large gamme de solutions innovantes, reconnues pour leur qualité et leur performance. Nos volants de serrage et volants à lobes sont conçus pour optimiser vos processus tout en garantissant un respect strict des normes de sécurité et d'hygiène.
Explorez notre catalogue complet et découvrez des solutions adaptées à votre secteur professionnel, incluant également la gamme Ganter, accessible directement via notre plateforme.
Pour toute question, contactez un de nos experts ICI.