San - Antimicrobial
Ventouses plates, rondes ou à soufflets Elesa
Ventouses industrielles pour la préhension par le vide : caoutchouc, silicone, flow‑pack et charges lourdes
Les ventouses industrielles Elesa sont conçues pour la préhension par le vide dans les environnements de production automatisée, de robotique et de manutention industrielle.
Elles permettent de saisir, déplacer et déposer des pièces de formes, tailles et surfaces très variées, tout en garantissant adhérence, sécurité et productivité sur vos lignes.
Ventouses industrielles : matériaux disponibles et résistance
Les ventouses industrielles de la gamme ELESA sont proposées en différents types de caoutchouc technique pour s’adapter aux contraintes de chaque application.
Caoutchouc anti‑huile, idéal pour la manutention de pièces métalliques huileuses ou présentes dans des environnements lubrifiés.
Silicone, adapté aux applications nécessitant une bonne tenue en température et souvent utilisé dans l’emballage alimentaire ou le secteur pharmaceutique.
Caoutchouc naturel ou para‑naturel, offrant une excellente élasticité et un très bon coefficient de frottement sur de nombreuses surfaces.
Notre gamme couvre des ventouses utilisables sur des surfaces de différentes rugosités et dans des environnements exigeants : présence d’eau, d’huile ou de poussières, conditions de cycle rapide ou de charges élevées.
Elle intègre notamment :
- des ventouses à coefficient de frottement élevé, même en présence d’eau ou d’huile,
- des ventouses dédiées au conditionnement flow‑pack,
- des ventouses vulcanisées à haute résistance à la traction,
- des ventouses à soufflet renforcé pour la manipulation de charges particulièrement lourdes.
Large choix de formes, dimensions et géométries
Elesa propose une gamme complète de ventouses industrielles pour répondre à tous les besoins de préhension par le vide :
- Ventouses rondes pour la plupart des applications standard,
- Ventouses cloches pour une meilleure tenue sur les pièces bombées,
- Ventouses plates pour les surfaces lisses et régulières (verre, tôle, plastique, carton),
- Ventouses à soufflet et double soufflet pour compenser les différences de hauteur et les surfaces irrégulières,
- Ventouses HIGH GRIP pour un maximum d’adhérence sur des surfaces difficiles ou huileuses,
- Mini‑ventouses de 4 à 8 mm pour les petites pièces jusqu’aux ventouses de 125 mm pour les plaques et charges de grande dimension.
Ce large choix de formes, matières et dimensions permet de configurer des systèmes de préhension adaptés aux besoins des robots, cobots, palettiseurs, machines d’emballage et systèmes de manutention automatisée.
Ventouses industrielles Elesa : les secteurs d’application
L’une des principales forces de nos ventouses industrielles est leur polyvalence, qui permet leur utilisation dans de nombreux secteurs industriels avec un haut niveau d’automatisation.
Emballage et conditionnement (flow‑pack, films plastiques)
Dans le secteur de l’emballage alimentaire et du conditionnement, les ventouses Elesa sont utilisées pour :
- la prise et dépose de sachets, flow‑packs et films plastiques,
- la manipulation de barquettes, boîtes et étuis,
- l’alimentation et l’évacuation sur lignes d’encaissage ou de suremballage.
Les ventouses à soufflet ou multi‑soufflets sont particulièrement adaptées pour compenser les tolérances de hauteur et s’adapter aux surfaces souples ou légèrement déformables.
Industrie papetière et impression
Dans l’industrie papetière et l’impression, les ventouses sont utilisées pour la préhension de cartes à collectionner, d’étiquettes et de feuilles de papier sur machines de façonnage, de découpe ou de mise sous pli.
Les ventouses plates ou rondes assurent une prise rapide et précise sans marquer les supports.
Électronique et petites pièces
Pour l’industrie électronique, les ventouses plates ou rondes permettent la manipulation de platines, cartes et circuits imprimés sur lignes automatisées, tout en limitant les risques de glissement ou de détérioration.
Automobile, tôlerie et plasturgie
Dans le secteur automobile, la tôlerie et la plasturgie, les ventouses Elesa sont utilisées pour la manipulation de pièces métalliques huileuses, de pare‑brise en verre ou de pièces en plastique.
Les ventouses à forte adhérence (HIGH GRIP) sont conseillées lorsque l’on doit garantir une tenue parfaite malgré la présence de lubrifiants ou de fortes accélérations.
Médical, pharmaceutique, cosmétique
Les secteurs médical, pharmaceutique et cosmétique utilisent des ventouses pour la manipulation de flacons, blisters, emballages primaires et secondaires sur lignes d’ensachage, de remplissage et de conditionnement.
Carrelage, bois, marbre et matériaux lourds
Nos ventouses conviennent également aux processus de manipulation de carreaux (céramique / béton), de panneaux de bois, de composants plastiques et de blocs de marbre grâce à des ventouses à fixation forte et de grandes dimensions.
Elles sont particulièrement adaptées aux systèmes de manutention automatisés pour charges volumineuses et lourdes.
Support technique en France et ressources sur la technologie du vide
Pour vous accompagner dans le choix de vos ventouses industrielles, Elesa met à votre disposition :
- un support technique et commercial en France,
- des données techniques détaillées sur le principe du vide, les forces de préhension et les conditions d’utilisation,
un large stock de ventouses industrielles pour des livraisons rapides.
Découvrez‑en plus sur le principe du vide et consultez nos données techniques en cliquant ICI
Pour tout besoin d’aide au dimensionnement ou de conseil produit, nos équipes commerciales sont disponibles : contactez‑nous en cliquant ICI.