San - Antimicrobial
Tasseaux métalliques industriels et accessoires pour profilés alu
Tasseaux DIN 508 en acier ou en inox
Pourquoi choisir les tasseaux pour rainures en T Elesa ?
Les tasseaux pour rainures en T Elesa sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des industries nécessitant des systèmes de fixation robustes et polyvalents. Fabriqués à partir de matériaux métalliques durables tels que l'acier, l'acier bruni, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable, ces composants garantissent résistance et fiabilité. Leur conception astucieuse permet une surface affleurante qui améliore l'esthétique de vos équipements tout en assurant une fonction mécanique optimale.
Tasseau DIN 508 disponibles en acier et inox : nombreuses variantes à prix compétitifs pour les industriels. Livraison rapide avec stock en île de France.
Ajouter les pièces à votre panier et validez votre commande en quelques clics. Départ le jour même pour les commandes sur stock avec livraison le lendemain.
Avec un système d'installation simple, le goujon s'insère dans la rainure en T par une rotation rapide, où il s'ancre solidement grâce à sa surface dentée.
Une gamme complète pour tous vos projets
Elesa propose une large sélection de tasseaux ou écrous en T pour répondre à diverses applications industrielles. En plus des écrous en T individuels, nous offrons des kits d'assemblage parfaitement adaptés aux profilés de 30, 40 et 45 mm. Ces kits comprennent une variété de vis à six pans creux, notamment :
- À tête cylindrique
- À tête fraisée
- À tête ronde
- À tête cylindrique basse
Exemple de kits recommandés :
- Kit GN965 : Idéal pour l'assemblage de charnières, poignées ou écrous avec des profilés aluminium de 30 et 40 mm. Compatible avec les tasseaux GN506.
- Kit GN968 : Associable aux tasseaux pour rainures GN505, il inclut une vis spéciale avec déformation de filetage pour un couple de serrage accru et une fixation encore plus fiable.
Ces solutions assurent non seulement une fixation robuste, mais elles s’adaptent aussi aux exigences spécifiques de vos projets.
Plans CAO disponibles pour téléchargement
Pour faciliter encore plus vos activités, Elesa propose les plans de tous ses produits dans les formats CAO courants. Cela vous permet d’intégrer nos solutions directement dans vos processus de conception et de prototypage.
Contactez nos experts locaux
Vous êtes à la recherche d'une solution personnalisée ? Notre équipe située en Île-de-France possède une expertise approfondie du marché français et se tient prête à vous accompagner dans vos projets industriels.