San - Antimicrobial
2.5 Instructions pour l'assemblage
Assemblage des indicateurs dans les volants/boutons correspondants:
fixez le volant sur l’arbre de commande par une goupille élastique ou par une vis de pression
en faisant tourner le volant portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence
faites tourner l’indicateur en le gardant dans les mains jusqu’à ce que les aiguilles soient dans la position zéro
- introduire l’indicateur mis à zéro dans le volant/bouton et serrez uniformément les vis radiales de fixation du boîtier de l’indicateur en faisant attention à ne pas serrer trop fort pour ne pas déformer le boîtier même, en risquant ainsi de bloquer des trains d’engrenages.
Assemblage des indicateurs intégrés (indicateur incorporé dans le volant):
portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence
faites tourner l’indicateur en le gardant dans les mains jusqu’à ce que les aiguilles soient dans la position zéro
fixez l’indicateur intégral sur l’arbre de commande en serrant les vis de pression après avoir vérifié que l’arbre et l’indicateur soient sur le zéro.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide