San - Antimicrobial
1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
Dans le moulage des technopolymères, il est techniquement plus facile de réaliser des produits ayant une finition superficielle mate grossière pour cacher d’éventuels défauts esthétiques tels que des bulles d’air, des fissures ou des marques de jonction dues à des procèdes de moulage imparfaits.
Cette finition mate grossière entraîne toutefois des problèmes de nettoyage de la surface. De plus, elle rend la prise en main moins confortable, car elle agresse, lors d’une utilisation prolongée.
Les Standards ELESA, en technopolymère présentent une finition mate très fine, capable de garantir une bonne aptitude au nettoyage du produit au fil du temps et une prise en main plus confortable.
Certaines familles de produits en technopolymère, ayant une finition absolument brillante, se sont récemment développées. Cette dernière permet de conserver au maximum la propreté du produit dans le temps.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide