2.2 Choix du rapport de l'indicateur
Portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence.
Comptez le nombre de rotations de l’arbre de commande pour passer de la position initiale ou de référence à la position finale ou du maximum du réglage.
Le numéro ainsi obtenu est le rapport recherché. Vérifiez s’il s’agit d’un rapport standard; autrement employez le rapport immédiatement supérieur.
Pour une utilisation du cadran au maximum, et donc pour une précision maximum de la lecture, il vaut mieux choisir le rapportn le plus proche possible du nombre de tours que le volant de manoeuvre doit accomplir pour couvrir la régulation toute entière. Ainsi, par exemple, si on a besoin de 11 tours, le rapport 12:1 est le plus convenable car on utilise 11/12 de la graduation disponible. Si on choisissait au contraire le rapport 24:1 on utiliserait seulement 11/24 de la graduation et la lecture effectuée serait moins précise.
Des indicateurs avec des rapports standard, pour satisfaire la plupart des exigences, sont normalement disponibles en stock.
-
Générales
-
1. Matieres plastiques
- 1.1 Résistance mécanique
- 1.2Résistance thermique
- 1.3 Résistance et dureté superficielle
- 1.4 Résistance aux agents chimiques
- 1.5 Résistance aux agents atmosphériques et aux uv
- 1.6 Comportement au feu
- 1.7 Propriétés électriques
- 1.8 Finition superficielle et aptitude au nettoyage
- 1.9 Respect des normes internationales
- 1.10 Compétences du service technique elesa
- 2. Matieres metalliques
- 3. Autres matieres
- 4. Tolerance d'usinage
- 5. Poignees fixes
- 6. Procedes de montage
- 7. Executions speciales
- 8. Couleurs
- 9. Valeurs des tests
-
10. Tableaux techniques
- 10.1 Tableau de conversion
- 10.2 Trou arbres carrées (DIN 79)
- 10.3 Rainures pour clavettes
- 10.4 Trous transversaux
- 10.5 Filetages
- 10.6 Classification des degrés de protection ip
- 10.7 Mvk - fixation des filetages par auto-encollage
- 10.8 Pfb - fixation des filetages par action de blocage
- 10.9 Aciers inox
- 10.10 Aciers au carbone, alliages de zinc, aluminium et laiton
- 10.11 Duroplasts: résistance aux agents chimiques
- 10.12 Technopolymeres et caoutchoucs: résistance aux agents chimiques
-
1. Matieres plastiques
- Poignees debrayables
- Poignée avec commande pneumatique
- Graduations
- Indicateurs de position
- Elements de roulement a bille
- Rails a rouleaux modulaires
- Niveaux à bulles
- Eléments de transmission
- Elements antivibratoires
- Eléments antivibratoires hautes performances
- Jets creux élastomère
- Aimants
- Elements de nivellement
- Hygienic design
- Charnieres
- Pinces de serrage pneumatiques
- Indicateurs de niveau éléctriques
- Din 3015 colliers pour tubes
- Roues industrielles
- Composants pour le vide