Indicateurs de position à réaction fixe pour l'industrie
Indicateurs de position à réaction fixe Elesa : place à la précision pour les constructeurs Français
Les indicateurs mécaniques de position à réaction fixe sont utilisés sur des arbres de commandes installés dans n’importe quelle inclinaison. Ces indicateurs sont en général montés dans des volants de manœuvres ou avec des boutons, afin d’effectuer les différentes mesures (angles, déplacements, vitesses). L’information donnée de la mesure ou du déplacement est fournie par une ou deux aiguilles.
Des indicateurs de position à réaction fixe précis et étanches
La lecture des indicateurs à réaction fixe peut être analogique ou numérique. Chaque tour complet de la grande aiguille (rouge) correspond à une fraction de tour de la petite aiguille (noire). Le nombre de tours de l'aiguille rouge pour faire faire un tour complet à l'aiguille noire indique le rapport de l'indicateur. Les cadrans sont disponibles pour tous les rapports standard dans les deux configurations avec le sens horaire ou antihoraire graduation. Le cadran, soudé par ultrasons au boîtier assure l'étanchéité avec un degré de protection IP 65.
Nos équipes répondent à vos questions : contactez-nous ICI