AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
CRITÈRES DE SÉLECTION
Données nécessaires
- fréquence d’excitation, c’est à dire la fréquence de la vibration de perturbation qui se vérifie lors du fonctionnement de la machine. Généralement elle est obtenue par le nombre des tours du moteur [Hz=r.p.m./60];
- la charge appliquée à chaque élément antivibratoire [N];
- le degré d’isolement désiré [%];
- la valeur de la déflexion de l’élément antivibratoire chargé [mm];
- la rigidité [N/mm], c’est à dire la charge qui, appliquée à l’élément antivibratoire, implique une déflexion de 1.0 mm.
Opérations pour le choix de l’élément antivibratoire
- en référence au diagramme pour vérifier le degré d’isolement, croisez la valeur de la fréquence d’excitation avec le degré d’isolement désiré (à chaque degré d’isolement correspond une ligne droite sur le diagramme) et tirez la déflexion qui en résulte [mm]
- divisez la charge appliquée sur l’élément antivibratoire pour la valeur de la déflexion, on obtient ainsi la rigidité nécessitée par l’élément antivibratoire;
- comparer la rigidité calculée avec les valeurs de rigidité indiquées dans le tableau et choisissez l’élément antivibratoire qui a la valeur la plus prochaine (pour défaut) de la valeur calculée.
- les valeurs de rigidité dans le tableau se réfèrent aux valeurs de charge maximum.
- le concepteur doit dans tous les cas vérifier que l'article sélectionné par ce critère de sélection est adapté à son application. A cet effet, des graphiques non linéaires de la diffusion en fonction de la charge appliquée sont disponibles sur demande pour chaque article.

Exemple
Conditions d’application:
- fréquence d’excitation = 50 Hz (3000 r.p.m.);
- charge appliquée sur chaque élément antivibratoires 120 N;
- isolement désiré 90%;
- sur la base du diagramme, avec une fréquence d’excitation de 50 Hz et avec un degré d’isolement désiré de 90%, la déflexion qui en résulte est 1.0 mm;
- a rigidité demandée est obtenue en divisant la charge appliquée par la dèflexion obtenue, c’est à dire 120/1.0 = 120 N/mm;
- comparez la donnée de la rigidité obtenue (120 N/mm) avec les valeurs indiquées dans le tableau;
- sur la base des données indiquées dans le tableau et pour le type de produit DVA.1, le produit qu’on doit utiliser est l’élément antivibratoire DVA.1-25-20-M6-18-55.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide