SFP+a Luftningspluggar

med stänkskydd och plan mätsticka, teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Huv

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, halvmatt yta.

  • SFP+a.: RAL 2004 orange, märkt "OIL".
  • SFP+a.....-C9: RAL 9005 svart färg, märkt "OIL".
  • SFP+a.....-C2-N: RAL 2004 orange, utan "OIL" märkning.
  • SFP+a.....-C9-N: RAL 9005 svart färg, utan "OIL" märkning.

Gängad koppling

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.

Packningsring

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

Plan mätsticka

I fosfaterat stål med plan yta.

På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan mätstickan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.

Stänkskydd

Teknopolymer.

Standardutförande

  • SFP+a: utan luftfilter (svart stänkskydd).
  • SFP+F+a: D = 31, 42 och 57 med luftfilter "tech-fil" i pressad galvaniserad ståltråd (orange stänkskydd); D = 70 med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ (grått stänkskydd).
  • SFP-BA+F+a: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ (grått stänkskydd).

Förzinkad bajonettfattning i stål.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

SFP+a. luftningspluggar levereras komplett med stänkskydd (Elesa orginal design) som förhindrar olje-förlust och är särskilt lämplig för applicering på tankar där oljan utsätts för starka rörelser och kan stänka mot luftningspluggen.

Tekniska data

Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.

SFP+F+a - Med luftfilter, märkt "OIL" 
SFP+F+a - Med luftfilter, märkt "OIL" 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Gängad del med NPT-gänga (Nationell konisk rörgänga - ANSI-ASME B1-20) för de koder markerade med # i tabellen.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN