CN-SFT Säkerhetsstyrenhet för kategori 3 och 4

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad teknopolymer (PA), grå färg.

Standardutförande

Säkerhetsstyrenhet för kategori 3 och 4.

  • CN-SFT.115: standardmått
  • CN-SFT.46: minskade mått

Brytare i standardutförande:

NO-NC: 1 NO-kontakt + 1 NC-kontakt

NC-NC: 2 NC-kontakter.

Allmän information

Kännetecken och användning

CN-SFT kan användas tillsammans med följande Elesa-produkter: ESC-SFTCFSWCFSQM.2000-SWM.

Säkerhetsstyrenheten CN-SFT kan kontrollera statusen hos två kontakter (Reed magnetiska säkerhetssensorer, nödlägesknappar, mekaniska säkerhetsbrytare, säkerhetsspärrar för mobila skydd): utgången öppnas genom att START-knappen (återställning) trycks in och släpps och bara om NO-kontakten är öppen och NC-kontakten är stängd (NO-NC-version) eller bara om de två NC-kontakterna är stängda (NC-NC-version).

Omkoppling av en enda ingående kontakt resulterar i en säker situation som sätter de säkra utgångarna i öppet läge och förhindrar dem från att stängas igen, även efter att kontakten har kopplats om och START-knappen (återställning) har tryckts in.

CN-SFT.115 - Standarddimensioner 
LED-tabell
FunktionLEDFärgStatus
StrömförsörjningPWRGrön
Utgångar 13-14 och 23-24 : ÖPPNACH1 - CH2Grön - Grönav - av
Utgång 41-42 : ÖPPEN
Utgång 41-54 : STÄNGD
Utgångar 13-14 och 23-24 : STÄNGDACH1 - CH2Grön - Grönon - on
Utgång 41-42 : STÄNGD
Utgång 41-54 : ÖPPEN
UL CERTIFIERINGSKRAV
Strömförsörjning (ingående)
Ingående terminalerSpänningMax. strömstyrka
A1-A224 VAC/DC220mA / 70mA
Hjälputgångar (säkerhet)
Utgående terminalerTyp av kontakterAllmän eller resistansanvändningPilot Duty
13-14 / 23-24NO3A/240Vac Res1.4A/240Vac1A/24Vdc
Signalutgångar (signaler)
Utgående terminalerTyp av kontakterNominella värden
41-42NO0.5A/24Vdc
41-54NC
MiljövärdenInstallationsnoteringar
Maxtemperatur för omgivningsluft: 55 °CAnvänd endast med kopparledning (CU) vid lägst 60 °C
Föroreningsgrad: 2
MiljömärkningÅtdragningsmoment för terminal: 5-7 LbIn (0,56-0,79 Nm)
Open type equipment
Godkänd av ULE542642
CN-SFT.115 - Standarddimensioner 
CN-SFT.115 - Standarddimensioner 
Elanslutningar

Modell CN-SFT.115-2NC och modell CN-SFT.46-2NC

OBS: den kontakt som normalt är stängd när skyddet är stängt anses vara NC-ingång.

CN-SFT.115 - Standarddimensioner 
CN-SFT.115 - Standarddimensioner 

Modell CN-SFT.115-1NC+1NO och modell CN-SFT.46-1NC+1NO

OBS: den kontakt som normalt är stängd när skyddet är stängt anses vara NC-ingång. OBS: den kontakt som normalt är öppen när skyddet är stängt anses vara NO-ingång.

CN-SFT.115 - Standarddimensioner 
CN-SFT.115 - Standarddimensioner 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN