SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer

Material
Polyamidbaserad teknopolymer (PA), grå färg.
Standardutförande
Säkerhetsstyrenhet för kategori 3 och 4.
- CN-SFT.115: standardmått
- CN-SFT.46: minskade mått
Brytare i standardutförande:
NO-NC: 1 NO-kontakt + 1 NC-kontakt
NC-NC: 2 NC-kontakter.
Kännetecken och användning
CN-SFT kan användas tillsammans med följande Elesa-produkter: ESC-SFT, CFSW, CFSQ, M.2000-SWM.
Säkerhetsstyrenheten CN-SFT kan kontrollera statusen hos två kontakter (Reed magnetiska säkerhetssensorer, nödlägesknappar, mekaniska säkerhetsbrytare, säkerhetsspärrar för mobila skydd): utgången öppnas genom att START-knappen (återställning) trycks in och släpps och bara om NO-kontakten är öppen och NC-kontakten är stängd (NO-NC-version) eller bara om de två NC-kontakterna är stängda (NC-NC-version).
Omkoppling av en enda ingående kontakt resulterar i en säker situation som sätter de säkra utgångarna i öppet läge och förhindrar dem från att stängas igen, även efter att kontakten har kopplats om och START-knappen (återställning) har tryckts in.

LED-tabell | |||
---|---|---|---|
Funktion | LED | Färg | Status |
Strömförsörjning | PWR | Grön | på |
Utgångar 13-14 och 23-24 : ÖPPNA | CH1 - CH2 | Grön - Grön | av - av |
Utgång 41-42 : ÖPPEN | |||
Utgång 41-54 : STÄNGD | |||
Utgångar 13-14 och 23-24 : STÄNGDA | CH1 - CH2 | Grön - Grön | on - on |
Utgång 41-42 : STÄNGD | |||
Utgång 41-54 : ÖPPEN |
UL CERTIFIERINGSKRAV | ||||
---|---|---|---|---|
Strömförsörjning (ingående) | ||||
Ingående terminaler | Spänning | Max. strömstyrka | ||
A1-A2 | 24 VAC/DC | 220mA / 70mA | ||
Hjälputgångar (säkerhet) | ||||
Utgående terminaler | Typ av kontakter | Allmän eller resistansanvändning | Pilot Duty | |
13-14 / 23-24 | NO | 3A/240Vac Res | 1.4A/240Vac | 1A/24Vdc |
Signalutgångar (signaler) | ||||
Utgående terminaler | Typ av kontakter | Nominella värden | ||
41-42 | NO | 0.5A/24Vdc | ||
41-54 | NC | |||
Miljövärden | Installationsnoteringar | |||
Maxtemperatur för omgivningsluft: 55 °C | Använd endast med kopparledning (CU) vid lägst 60 °C | |||
Föroreningsgrad: 2 | ||||
Miljömärkning | Åtdragningsmoment för terminal: 5-7 LbIn (0,56-0,79 Nm) | |||
Open type equipment | ||||
Godkänd av UL | E542642 |


Modell CN-SFT.115-2NC och modell CN-SFT.46-2NC
OBS: den kontakt som normalt är stängd när skyddet är stängt anses vara NC-ingång.


Modell CN-SFT.115-1NC+1NO och modell CN-SFT.46-1NC+1NO
OBS: den kontakt som normalt är stängd när skyddet är stängt anses vara NC-ingång. OBS: den kontakt som normalt är öppen när skyddet är stängt anses vara NO-ingång.

