GN 615.3 Gängad fjädrande tryckskruv

Stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Gängad kropp

Svartoxiderat stål, ände med invändig sexkant.

Kula

Härdat stål.

Fjäder

Rostfritt stål AISI 631

Standardutförande

  • GN 615.3-K: med normal fjäderkraft.
  • GN 615.3-KS: med förstärkt fjäderkraft.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 615.3 gängade fjädrande tryckskruvar representerar en vidareutveckling av tryckskruvar GN 615 för speciella tillämpningar som kräver fixering med hjälp av en insexskruv.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • GN 615.3-K-MVK, GN 615.3-KS-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.
  • GN 615.3-K-PFB, GN 615.3-KS-PFB: gänglåsande genom blå polyamidbeläggning (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -50°C till +90°C.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.