SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rostfritt stål

Standardutförande
Kabel i AISI 304 rostfritt stål, slät yta, skruvfäste i AISI 304 rostfritt stål och tvåspolad ring i AISI 301 rostfritt stål:
- GN 111.2-A-BL: kabel med två låsringar.
- GN 111.2-B-BL: kabel med en låsring och en montageögla.
- GN 111.2-C-BL: kabel med två montageöglor.
- GN 111.2-D-BL: kabel utan ring och skruvfäste.
- GN 111.2-E-BL: Kabel utan ring med en skruvfäste.
Kabel i AISI 304 rostfritt stål med transparent PVC-beläggning, karbinhake i AISI 316 rostfritt stål, tryckbussning i aluminium med slät yta, skruvfäste i AISI 304 rostfritt stål och ring med två varv i AISI 301 rostfritt stål:
- GN 111.2-A-TR: kabel med två låsringar.
- GN 111.2-B-TR: kabel med en låsring och en montageögla.
- GN 111.2-C-TR: kabel med två montageöglor.
- GN 111.2-D-TR: kabel utan ring och skruvfäste.
- GN 111.2-E-TR: Kabel utan ring med en skruvfäste.
- GN 111.2-K-TR: kabel med karbinhake.
- GN 111.2-L-TR: kabel med karbinhake och skruvfäste.
- GN 111.2-M-TR: kabel med karbinhake och ring.
Kabel i AISI 304 rostfritt stål med svart PVC-beläggning, svart förzinkat skruvfäste i AISI 301 rostfritt stål och svart förzinkad tvåspolad ring i AISI 304 rostfritt stål:
- GN 111.2-A-SW: kabel med två låsringar.
- GN 111.2-B-SW: kabel med en låsring och en montageögla.
- GN 111.2-C-SW: kabel med två montageöglor.
- GN 111.2-D-SW: kabel utan ring och skruvfäste.
- GN 111.2-E-SW: Kabel utan ring med en skruvfäste.
Utföranden med ringar (utförande A, B och M) lämpliga för självlåsande kulbultar och självlåsande stift med stiftdiameter d1 | ||||||||
d1 | GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10 | GN 113.5 GN 113.6 | GN 113.11 GN 113.12 | GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6 | GN 124.1 GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6 | GN 314 |
14 | 5 / 6 / 8 | Alla | 5 / 6 / 8 /10 | Alla | Alla | 8 / 10 | 6 / 8 | - |
18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | 16 / 20 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kännetecken och användning
GN 111.2 fästkablar används främst i kombination med olika typer av självlåsande sprintar. De finns i olika typer för olika användningsområden.
Utförande med det svarta överdraget (GN 111.2-SW) är diskret, och kan därför användas där reflexer på ytan måste minimeras.